111761 PDIM-100/4
Ableitstromanzeiger, 100A, 4p, Typ AC
Alternate Catalog No.
PDIM-100-4
Ableitstromanzeiger PDIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: einstellbar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Lieferprogramm
Grundfunktion
Ableitstromwächter
Anzahl der Pole
4 -polig
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
100 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
regelbar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A
Auslösung
kurzzeitverzögert, einstellbar
selektiv abschaltend, einstellbar
unverzögert, einstellbar s
selektiv abschaltend, einstellbar
unverzögert, einstellbar s
Sortiment
PDIM
Empfindlichkeit
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
Technische Daten
Elektrisch
Ausführungen in Anlehnung an
DIN/EN 62020
Aktuelle Prüfzeichen
gemäß Aufdruck
Bemessungsstrom [In]
100 A
Ansprechwert
unverzögert
Typ G
10 ms verzögert
Typ S
40 ms verzögert - selektiv
Bemessungsspannung nach IEC/EN 60947-2 [Un]
230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz V AC
240/415, 50/60 Hz V AC
Empfindlichkeit
Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
440 V
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Max. zulässige Vorsicherung
Kurzschluss
[gG/gL
]
100 A
Max. zulässige Vorsicherung
Überlast
[gG/gL
]
63 A
Schaltkontakte
10 A / 240 V~
Ansprechverhalten der Kontakte
1: 30 - 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
2: > 50 % IΔn
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 4000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 20000
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
70 (4TE) mm
Montage
Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen auf Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Maul-/Liftklemmen
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)eindrähtig
1.5 - 35 mm2
Klemmquerschnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)mehrdrähtig
2 x 16 mm2
Klemmquerschnitt Schaltkontakte
0.25 - 1.5 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich
-25 - +60 °C
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
18.8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,2% je 1 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Polzahl
4
Bemessungsspannung
415 V
Bemessungsstrom
100 A
Bemessungsfehlerstrom
1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
AC
Selektiver-Typ
ja
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Frequenz
60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
60 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
Explosionsgeschützt
nein
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center