Leveringsprogramma

Assortiment
Wandkast CS
Basisfunctie
Wandbehuizing CS met montageplaat
beschermingsgraad
IP66
IP23 (met ventilatieplaten)
Beschrijving
Volledig ingeschuimde PUR-afdichting
Schokbestendigheidscategorie IK09 volgens EN 62262.
Staalplaat-montageplaat
Bodemplaat met geschuimdde afdichting.
Enkeldeurs, deuraanslag rechts, deuropeningshoek 120°
Deurscharnierpennen met Quick-Change technologie.
Gestandaardiseerd sluitsysteem met grendel.
Poedercoating RAL 7035 binnen en buiten
Materiaal
Staalplaat
Afmetingen
Breedte
800 mm
Hoogte
1000 mm
Diepte
300 mm
Sloten [Aantal]
1 (3-punts)
Scharnieren [Aantal]
3
Deurprofielstrip [Aantal]
2
Flensplaten [Breedte x diepte]
172 x 732 mm
Max. F3A-flens [Aantal]
3
Montageplaten [Breedte x diepte]
Hoogte
970 mm
Breedte
750 mm
Gewicht
56.1 kg
Informatie over de uitlevering
Slot, 3 mm dubbele baard
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208
RoHS
volgens de richtlijn 2002/95/EU van Europees Parlement en Commissie
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
Ja
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78, vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-40 - +70 °C
beschermingsgraad
IP66
IP23 (met ventilatieplaten)
opstellingsvoorwaarde
Binnen-/buitenopstelling
Afvoerbaar vermogensverlies
Afvoerbaar vermogensverlies Pv [W] voor rondom gesloten staalplaatkast CS zonder interne scheidingswanden voor wandmontage.
Voorbeeld: max. omgevingstemperatuur 35°C; overtemperatuur ΔT = 20 K; Relatieve luchtvochtigheid = 75%.
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenLosse kast voor wandmontage [PV]
121 W
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenBeginkast voor wandmontage [PV]
113 W
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenMiddenkast voor wandmontage [PV]
106 W
Materiaal
Materiaal
Staalplaat
oppervlaktebehandeling
Structuurpoedercoating op polyesterbasis
Oppervlaktekwaliteit
Lichte structuur
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Glans
Glanzend
MateriaaldikteCorpus
1.5 mm
MateriaaldikteMontageplaat
3 mm
MateriaaldikteDeur
2 mm
MateriaaldikteBodemplaat
1.5 mm
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK 09 conform EN 62262
MechanischMax. montagegewichtMontagegewicht totaal
390 kg
MechanischMax. montagegewichtMontageplaat
350 kg
MechanischMax. montagegewichtDeur
40 kg
MechanischMax. montagegewicht
500 kg draagkracht, wanneer de beugel in alle vier kasthoeken (verticaal of horizontaal) zijn aangebracht en de gewichten binnen de kast symmetrisch zijn verdeeld.
Beschrijving/basisuitrusting
Type constructie
Omgekant en met gelaste naden, incl. schroefdraadbouten M6 voor aarddraadaansluitingen in het binnenste van de kast.
Achterwand
Boormaaten 9 mm voor wandbevestiging
Zijwanden
gesloten
Afdekplaat
gesloten
Basisplaat
Gesloten, ingeschuimde afdichting, afschroefbaar voor flens F3A-… of voor zelf uitrusten
Montageplaat, Materiaal
Plaatstaal, sendzimirverzinkt
Deur, Projecteren
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.
Informatie over de uitlevering
Slot, 3 mm dubbele baard
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.
Wanneer elektrische bedrijfsmiddelen in de deur moeten worden ingebouwd, danmoet een doorgaande en permanente randaardeverbinding via een randaardekabel worden gerealiseerd. Daarvoor moet de draadlasbout aan de deur en aan de zijwand van de body als aansluitpunt worden gebruikt.
Deuraanslag
rechts, ter plaatse uitwisselbaar
Uitvoering deur
Deuraanslag rechts
Ter plaatse uitwisselbaar
Deuropeningshoek
120°
Deurvergrendeling
Grendel met isolatie
Standaardsluiting 3 mm dubbel baard
Sloten [Aantal]
1 (3-punts)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
100 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
94 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
90 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
201 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
189 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
180 W
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
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK09
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP66
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Niet van toepassing voor lege kast conform EN 62208.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breedte
800 Millimeter
Hoogte
1000 Millimeter
Diepte
300 Millimeter
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overig
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met montageplaat
Ja
Montageplaat diepteverstelbaar
Ja
Aantal sloten
3
Vloeropstelling mogelijk
Ja
Wandbevestiging
Ja
Wandinbouw
Ja
Mastbevestiging
Ja
Rijgbaar
Ja
Aantal deuren
1
Geschikt voor metrische montage
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Hellend dak
Nee
EMC-uitvoering
Ja
Met zichtdeur
Nee
Met ventilatiedeur/-dak
Nee
Met rugzijdige deur
Nee
Slagvastheid
IK09
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
12

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor and outdoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Afmetingen

Link naar bladercatalogus