111715 CS-108/300
Wandschrank mit Montageplatte, HxBxT=1000x800x300mm
Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, 3-Punkt-Stangenschließungmit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208.
Lieferprogramm
Sortiment
Wandgehäuse CS
Produktfunktion
Wandgehäuse mit Montageplatte
Schutzart
IP66
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IP23 (mit Belüftungsplatten)
Beschreibung
Durchgehend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung
Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262.
Stahlblech-Montageplatte
Bodenplatte mit geschäumter Dichtung.
Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°
Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie.
Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262.
Stahlblech-Montageplatte
Bodenplatte mit geschäumter Dichtung.
Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°
Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie.
Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
Werkstoff
Stahlblech
Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
300 mm
Schlösser [Anzahl]
1 (3-Punkt)
Scharniere [Anzahl]
3
Türprofilleiste [Anzahl]
2
Flanschplatten [Breite x Tiefe]
172 x 732 mm
Max. F3A-Flansche [Anzahl]
3
Montageplatten [Breite x Tiefe]
Höhe
970 mm
Breite
750 mm
Gewicht
56.1 kg
Information zum Lieferumfang
Schloss, 3 mm Doppelbart
einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 62208
RoHS
gemäß Richtlinie 2015/863/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
RoHS (gemäß EG-Richtline 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)
ja
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme konstant nach IEC 60068-2-78, feuchte Wärme zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +40 °C
Schutzart
IP66
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IP23 (mit Belüftungsplatten)
Aufstellungsbedingungen
Innenraumaufstellung
Abführbare Verlustleistung
Abführbare Verlustleistung Pv [W] für allseitig geschlossene Stahlblechgehäuse CS ohne innere Trennwände für Wandaufbau.
Beispiel: max. Umgebungstemperatur 35°C; Übertemperatur ΔT = 20 K; Relative Feuchte = 75%.
Beispiel: max. Umgebungstemperatur 35°C; Übertemperatur ΔT = 20 K; Relative Feuchte = 75%.
Abführbare VerlustleistungMaximale VerlustleistungEinzelgehäuse für Wandanbau [PV]
121 W
Abführbare VerlustleistungMaximale VerlustleistungAnfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
113 W
Abführbare VerlustleistungMaximale VerlustleistungMittelgehäuse für Wandanbau [PV]
106 W
Material
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbeschaffenheit
leichte Struktur
Farbe
lichtgrau (RAL 7035)
Glanzgrad
glänzend
MaterialstärkeKorpus
1.5 mm
MaterialstärkeMontageplatte
3 mm
MaterialstärkeTür
2 mm
MaterialstärkeBodenplatte
2 mm
Materialeigenschaften
mechanischStoßfestigkeit
IK09 nach EN 62262
mechanischmax. BestückungsgewichteBestückungsgewicht gesamt
390 kg
mechanischmax. BestückungsgewichteMontageplatte
350 kg
mechanischmax. BestückungsgewichteTür
40 kg
mechanischmax. Bestückungsgewichte
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
Beschreibung/Grundausstattung
Konstruktionsart
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Rückwand
Bohrungen 9 mm zur Wandbefestigung
Seitenwände
geschlossen
Deckplatte
geschlossen
Bodenplatte
geschlossen, eingeschäumte Dichtung, abschraubbar für Flansche F3A-… oder zur Eigenkonfektionierung
Montageplatte, Material
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Tür, Projektierung
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür.
Information zum Lieferumfang
Schloss, 3 mm Doppelbart
einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
Wenn elektrische Betriebsmittel in die Tür eingebaut werden sollen, muss eine durchgehende und dauerhafte Schutzleiterverbindung mittels Schutzleiterkabel hergestellt werden. Dazu sind die Gewindeschweißbolzen an der Tür sowie an der Korpus-Seitenwand als Anschlusspunkte zu verwenden.
Türanschlag
rechts, vor Ort wechselbar
Ausführung Tür
geschlossen
Türöffnungswinkel
120°
Türverriegelung
Standardschließung 3 mm Doppelbart
Schlösser [Anzahl]
1 (3-Punkt)
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
121 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau
[PV]
113 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
106 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau
[PV]
201 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
189 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau
[PV]
180 W
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK09
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehäuse/Schaltschrank (leer) (EC000261)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breite
800 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
300 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Freistehend
nein
Bodenstehendes Wandmodell
ja
Geeignet für Wandmontage
ja
Eckmodell
nein
Zwischeneinbau
ja
Koppelbar
nein
Mit Montageplatte
ja
Montageplatte tiefenverstellbar
nein
Geeignet für Wandeinbau
ja
Mastbefestigung
ja
Anzahl der Türen
1
Anzahl der Schlösser
1
Geeignet für metrische Montage
ja
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Schrägdach
nein
EMV-Ausführung
nein
Mit Sichttür
nein
Mit Lüftungstür
nein
Mit rückseitiger Tür
nein
Schlagfestigkeit
IK09
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
12
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
121 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
3900 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
400 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
3500 N
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center