Leveringsprogramma

Assortiment
Wandkast CS
Basisfunctie
Wandbehuizing CS met montageplaat
beschermingsgraad
IP66
IP23 (met ventilatieplaten)
Beschrijving
Volledig ingeschuimde PUR-afdichting
Schokbestendigheidscategorie IK09 volgens EN 62262.
Staalplaat-montageplaat
Bodemplaat met geschuimdde afdichting.
Enkeldeurs, deuraanslag rechts, deuropeningshoek 120°
Deurscharnierpennen met Quick-Change technologie.
Gestandaardiseerd sluitsysteem met grendel.
Poedercoating RAL 7035 binnen en buiten
Materiaal
Staalplaat
Afmetingen
Breedte
600 mm
Hoogte
800 mm
Diepte
200 mm
Sloten [Aantal]
2
Scharnieren [Aantal]
3
Deurprofielstrip [Aantal]
2
Flensplaten [Breedte x diepte]
172 x 532 mm
Max. F3A-flens [Aantal]
2
Montageplaten [Breedte x diepte]
Hoogte
770 mm
Breedte
550 mm
Gewicht
30.2 kg
Informatie over de uitlevering
Slot, 3 mm dubbele baard
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 62208
RoHS
in overeenstemming met Richtlijn 2015/863/EU van het Europees Parlement en Raad
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
Ja
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78, vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +40 °C
beschermingsgraad
IP66
IP23 (met ventilatieplaten)
opstellingsvoorwaarde
Binnenopstelling
Afvoerbaar vermogensverlies
Afvoerbaar vermogensverlies Pv [W] voor rondom gesloten staalplaatkast CS zonder interne scheidingswanden voor wandmontage.
Voorbeeld: max. omgevingstemperatuur 35°C; overtemperatuur ΔT = 20 K; Relatieve luchtvochtigheid = 75%.
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenLosse kast voor wandmontage [PV]
68 W
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenBeginkast voor wandmontage [PV]
64 W
Afvoerbaar vermogensverliesMaximale verliesvermogenMiddenkast voor wandmontage [PV]
60 W
Materiaal
Materiaal
Staalplaat
oppervlaktebehandeling
Structuurpoedercoating op polyesterbasis
Oppervlaktekwaliteit
Lichte structuur
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Glans
Glanzend
MateriaaldikteCorpus
1.5 mm
MateriaaldikteMontageplaat
3 mm
MateriaaldikteDeur
1.5 mm
MateriaaldikteBodemplaat
2 mm
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK 09 conform EN 62262
MechanischMax. montagegewichtMontagegewicht totaal
325 kg
MechanischMax. montagegewichtMontageplaat
300 kg
MechanischMax. montagegewichtDeur
25 kg
MechanischMax. montagegewicht
500 kg draagkracht, wanneer de beugel in alle vier kasthoeken (verticaal of horizontaal) zijn aangebracht en de gewichten binnen de kast symmetrisch zijn verdeeld.
Beschrijving/basisuitrusting
Type constructie
Omgekant en met gelaste naden, incl. schroefdraadbouten M6 voor aarddraadaansluitingen in het binnenste van de kast.
Achterwand
Boormaaten 9 mm voor wandbevestiging
Zijwanden
gesloten
Afdekplaat
gesloten
Basisplaat
Gesloten, ingeschuimde afdichting, afschroefbaar voor flens F3A-… of voor zelf uitrusten
Montageplaat, Materiaal
Plaatstaal, sendzimirverzinkt
Deur, Projecteren
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.
Informatie over de uitlevering
Slot, 3 mm dubbele baard
Inclusief schroefdraadlasbout M6 voor aardverbindingen in de deur.
Wanneer elektrische bedrijfsmiddelen in de deur moeten worden ingebouwd, danmoet een doorgaande en permanente randaardeverbinding via een randaardekabel worden gerealiseerd. Daarvoor moet de draadlasbout aan de deur en aan de zijwand van de body als aansluitpunt worden gebruikt.
Deuraanslag
rechts, ter plaatse uitwisselbaar
Uitvoering deur
gesloten
Deuropeningshoek
120°
Deurvergrendeling
Standaardsluiting 3 mm dubbel baard
Sloten [Aantal]
2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
68 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
64 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
60 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
131 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
124 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
117 W
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
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK09
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP66
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Niet van toepassing voor lege kast conform EN 62208.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breedte
600 mm
Hoogte
800 mm
Diepte
200 mm
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overig
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Vrijstaand
Nee
Vloerstaand wandmodel
Ja
Wandmontage
Ja
Hoekmodel
Nee
Tussenbouw
Ja
Koppelbaar
Nee
Met montageplaat
Ja
Montageplaat diepteverstelbaar
Nee
Geschikt voor wandinbouw
Ja
Mastbevestiging
Ja
Aantal deuren
1
Aantal sloten
2
Geschikt voor metrische montage
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Hellend dak
Nee
EMC-uitvoering
Nee
Met zichtdeur
Nee
Met ventilatiedeur/-dak
Nee
Met rugzijdige deur
Nee
Slagvastheid
IK09
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890
68 W
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
3250 N
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
250 N
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
3000 N