111706 CS-86/200
Veggskap, +montasjeplate, HxBxD=800x600x200mm
EL-Nummer
2466130
Vegghus CS, dør med gjennomgående skummet polyuretan-tetning, støtfasthet-kategori IK09 etter EN 62262, gulvplate med skummet tetning, tetning beskyttet i dype områder, enkeltdør, dørstopper høyre, døråpningsvinkel 120°, dør-hengselpinner med Quick-Change-teknologi, dørprofilliste med perforering i 25-mm-avstand til feste av DIN-bæreskinner eller feste av kabelslanger og ledninger, standardisert låsesystem med forfriksjon komplett av metall, med stålplate-montasjeplate, leveringsomfang: lås, 3mm dobbeltskjegg meningsfullt tilleggsutstyr f.eks. dreie-komforthåndtak PHZ-A-ADD-ON med sylinderlås PHZ-E10/30-GS.
Leveringsprogram
Sortiment
vegghus CS
Produktfunksjon
Veggskap med montasjeplate
Kapslingsklasse
IP66
IP23 (med ventilasjonsplater)
IP23 (med ventilasjonsplater)
Beskrivelse
Gjennomgående skummet polyuretan-tetning
Støtfasthetskategori IK09 iht. EN 62262.
Platestål montasjeplate
Sokkelplate med skummet pakning
Enkel dør, høyre døranslag, døråpningsvinkel 120°
Dør-hengselsett med Quick-Change-teknologi.
Standardisert låsesystem med forfriksjon.
Innvendig og utvendig pulverbelegg RAL 7035
Støtfasthetskategori IK09 iht. EN 62262.
Platestål montasjeplate
Sokkelplate med skummet pakning
Enkel dør, høyre døranslag, døråpningsvinkel 120°
Dør-hengselsett med Quick-Change-teknologi.
Standardisert låsesystem med forfriksjon.
Innvendig og utvendig pulverbelegg RAL 7035
Materiale
Stålplate
Dimensjoner
Bredde
600 mm
Høyde
800 mm
Dybde
200 mm
Låser [Antall]
2
Hengsler [Antall]
3
Dørprofillist [Antall]
2
Flensplater [bredde x dybde]
172 x 532 mm
Maks. F3A-flenser [Antall]
2
montasjeplater [bredde x dybde]
Høyde
770 mm
Bredde
550 mm
Vekt
30.2 kg
Informasjon om leveringsomfang
Lås, 3 mm dobbelprofil
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 62208
RoHS
i samsvar med EU-direktiv 2015/863/EU
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
ja
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant iht. IEC 60068-2-78, fuktig varme, syklisk, iht. ICE 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP66
IP23 (med ventilasjonsplater)
IP23 (med ventilasjonsplater)
Oppstillingsbetingelser
Oppstilling innendørs
Effekttap som kan bortføres
Effekttap Pv [W] som kan føres bort for metallkapsling CS som er lukket på alle sider uten innvendige skillevegger for veggoppbygning.
Eksempel: maks.. omgivelsestemperatur 35 °C; overtemperatur ΔT = 20 K; relativ fuktighet = 75 %.
Eksempel: maks.. omgivelsestemperatur 35 °C; overtemperatur ΔT = 20 K; relativ fuktighet = 75 %.
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektEnkelkapsling for montering på veggen [PV]
68 W
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektStartkapsling for montering på veggen [PV]
64 W
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektMidtre kapsling for montering på veggen [PV]
60 W
Materialegenskaper
Materiale
Stålplate
Overflatebehandling
Strukturpulverbelegg på polyesterbasis
Overflatestruktur
lett struktur
Farge
lys grå (RAL 7035)
Glansgrad
blank
materialtykkelseKorpus
1.5 mm
materialtykkelseMontasjeplate
3 mm
materialtykkelseDør
1.5 mm
materialtykkelseSokkelplate
2 mm
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK09 etter EN 62262
mekaniskmaks. utstyrsvekterTotal monteringsvekt
325 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekterMontasjeplate
300 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekterDør
25 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekter
500 kg bæreevne, hvis vinklene er festet i alle fire hjørner til kapslingen (vertikalt eller horisontalt) og vekten i kapslingen er fordelt symmetrisk.
Beskrivelse/basisutstyr
Konstruksjonsmåte
Kantet og med sveiset søm, samt gjengbolt M6 for jordlederforbindelser i kapslingen.
Bakplate
Hull 9 mm for veggfeste
sidevegger
lukket
Flens
lukket
Sokkelplate
Lukket, skummet pakning, kan skrus av for flenser F3A-... eller for egenkonfeksjonering.
Montasjeplate, materiale
Platestål, material
Dør, prosjektering
Inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordledertilkobling i døren.
Informasjon om leveringsomfang
Lås, 3 mm dobbelprofil
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren
Hvis det skal monteres elektriske driftsmidler i døren, må det opprettes en gjennomgående og konstant jordledertilkobling ved hjelp av jordledningskabel. Til dette bruker du gjengesveisboltene i døren samt på korpussideplaten som tilkoblingspounkter.
Hengsle døren
rett, kan skiftes på stedet
Utførelse dør
lukket
Døråpningsvinkel
120°
Dørlåsen
Standardlåsing 3 mm dobbel-bit
Låser [Antall]
2
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
68 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
64 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
60 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
131 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
124 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
117 W
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
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK09
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP66
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ikke relevant for tomt skap iht. EN 62208.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Cabinet enclosures (EG000011) / Koblingsskap (tomt) (EC000261)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Bredde
600
Høyde
800
Dybde
200
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Frittsående
Nei
Floor standing wall model
Ja
Veggmontering
Ja
Hjørnemodell
Nei
Midlertidig montering
Ja
Kan kobles
Nei
Med monteringsplate
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden
Nei
Vegginnbygging
Ja
Mastefeste
Ja
Antall dører
1
Antall låser
2
Egnet for metrisk montering
Ja
Egnet for utendørs bruk
Nei
Skråtak
Nei
EMC-utførelse
Nei
Med gjennomsiktig dør
Nei
Med ventilasjonsluke
Nei
Med bakdør
Nei
Slagfasthet
IK09
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
68
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208
3250
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208
250
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208
3000
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center