Program dostaw

Asortyment
Obudowa do montażu naściennego CS
Funkcja podstawowa
Obudowa do montażu naściennego z płytą montażową
Stopień ochrony
IP66
IP23 (z panelami wentylacyjnymi)
Opis
Szczelność poprzez zastosowanie piankowej uszczelki poliuretanowej
Impact resistance category IK09 to EN 62262.
Płyta montażowa z blachy stalowej
Płyta podstawy z piankową uszczelką.
Jednodrzwiowe, ogranicznik drzwi prawy, kąt otwarcia 120°
Kołki do zawiasów drzwiowych z technologią Quick-Change.
Znormalizowany system zamykania z zatrzaskiem obrotowym.
Powlekanie proszkowe RAL 7035 wewnątrz i zewnątrz
Tworzywo
Blacha stalowa
Wymiary
Szerokość
400 mm
Wysokość
800 mm
Głębokość
250 mm
Zamki [Ilość]
2
Zawiasy [Ilość]
3
listwa profilowa drzwi [Ilość]
2
Osłony do wprowadzenia przewodów [Szerokość x Głębokość]
172 x 332 mm
Maks. flansza F3A [Ilość]
1
Płyty montażowe [Szerokość x Głębokość]
Wysokość
770 mm
Szerokość
350 mm
Ciężar
23.2 kg
Informacja o zakresie dostawy
zamek, podwójne pióro 3 mm
włącznie z trzpieniami gwintowanymi M6 do podłączania przewodów ochronnych w drzwiach

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 62208
RoHS
in accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
tak
Wytrzymałość klimatyczna
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +40 °C
Stopień ochrony
IP66
IP23 (z panelami wentylacyjnymi)
Installation conditions
Indoor installation
Odprowadzana strata mocy
Power loss Pv [W] for fully enclosed sheet steel enclosure CS without internal partitions for wall mounting.
Example: max. ambient temperature 35°C; Overtemperature ΔT = 20 K; Relative humidity = 75%.
Odprowadzana strata mocyMaksymalna strata mocyObudowa pojedyncza do zabudowy ściennej [PV]
57 W
Odprowadzana strata mocyMaksymalna strata mocyObudowa początkowa do zabudowy ściennej [PV]
53 W
Odprowadzana strata mocyMaksymalna strata mocyObudowa środkowa do zabudowy ściennej [PV]
48 W
Materiał
Tworzywo
Blacha stalowa
Obróbka powierzchni
Strukturalne powlekanie proszkowe na bazie poliestrów
Wytrzymałość powierzchniowa
delikatna struktura
Kolor
jasnoszary (RAL 7035)
Finish
Gloss
Grubość materiałuKorpus
1.5 mm
Grubość materiałuPłyta montażowa
3 mm
Grubość materiałuDrzwi
1.5 mm
Grubość materiałupłyta podstawy
2 mm
Właściwości materiału
mechanicznyodporność na uderzenia
IK09 zgodnie z EN 62262
mechanicznymaks. masa wyposażeniaCiężar wyposażenia łącznie
325 kg
mechanicznymaks. masa wyposażeniaPłyta montażowa
300 kg
mechanicznymaks. masa wyposażeniaDrzwi
25 kg
mechanicznymaks. masa wyposażenia
Nośność 500 kg, po zainstalowaniu kątowników we wszystkich czterech narożnikach obudowy (pionowo lub poziomo) i przy symetrycznym rozmieszczeniu ciężarów w obrębie obudowy.
Opis/wyposażenie podstawowe
Rodzaj konstrukcji
Kantowane i spawane spoinowo, włącznie z trzpieniami gwintowanymi M6 do podłączeń przewodów ochronnych we wnętrzu obudowy.
Back plate
9 mm drilling dimensions for wall mounting
Side plates
Without apertures
Top plate
Without apertures
Bottom plate
Enclosed, foamed gasket, can be unscrewed for F3A-… flanges or for assembly by user
Mounting plate, material
Sheet steel, hot-galvanized
Drzwi, projektowanie
włącznie z trzpieniami gwintowanymi M6 do podłączania przewodów ochronnych w drzwiach.
Informacja o zakresie dostawy
zamek, podwójne pióro 3 mm
włącznie z trzpieniami gwintowanymi M6 do podłączania przewodów ochronnych w drzwiach
If electrical apparatus is to be installed in the door, a continuous, permanent protective ground contactor connection must be established with a protective ground cable. The threaded welded studs on the door and on the cabinet side wall must be used as connecting points for the ground leads.
Door hinges
On the right, can be converted by user
Type Door
closed
door opening angle
120°
Blokada drzwiczek
Klucz do podwójnego zamka podklamkowego o standardowym zamknięciu 3 mm
Zamki [Ilość]
2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
57 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
53 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
48 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
109 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
101 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
92 W
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
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK09
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP66
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
< 0,1 Ω, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia według normy EN 62208.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudowy z metalu.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/cabinet (empty) (EC000261)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Szafa sterownicza (pusta) / Szafa sterownicza, obudowa stojąca (pusta) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Szerokość
400
Wysokość
800
Głębokość
250
Materiał
Stal
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Wolnostojący
Nie
Floor standing wall model
Tak
Montaż ścienny
Tak
Model narożny
Nie
Montaż pośredni
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z płytą montażową
Tak
Mounting plate depth-adjustable
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Pole fastening
Tak
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Suitable for metrical mounting
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Pitched roof
Nie
EMC-version
Nie
With glazed door
Nie
With ventilation door
Nie
With backside door
Nie
Odporność udarowa
IK09
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
12
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
57
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208
3250
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208
250
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208
3000

Aprobaty

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.