Leveringsprogram

Sortiment
vegghus CS
Produktfunksjon
Veggskap med montasjeplate
Kapslingsklasse
IP66
IP23 (med ventilasjonsplater)
Beskrivelse
Gjennomgående skummet polyuretan-tetning
Støtfasthetskategori IK09 iht. EN 62262.
Platestål montasjeplate
Sokkelplate med skummet pakning
Enkel dør, høyre døranslag, døråpningsvinkel 120°
Dør-hengselsett med Quick-Change-teknologi.
Standardisert låsesystem med forfriksjon.
Innvendig og utvendig pulverbelegg RAL 7035
Materiale
Stålplate
Dimensjoner
Bredde
400 mm
Høyde
800 mm
Dybde
250 mm
Låser [Antall]
2
Hengsler [Antall]
3
Dørprofillist [Antall]
2
Flensplater [bredde x dybde]
172 x 332 mm
Maks. F3A-flenser [Antall]
1
montasjeplater [bredde x dybde]
Høyde
770 mm
Bredde
350 mm
Vekt
23.2 kg
Informasjon om leveringsomfang
Lås, 3 mm dobbelprofil
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 62208
RoHS
i samsvar med EU-direktiv 2015/863/EU
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
ja
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant iht. IEC 60068-2-78, fuktig varme, syklisk, iht. ICE 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP66
IP23 (med ventilasjonsplater)
Oppstillingsbetingelser
Oppstilling innendørs
Effekttap som kan bortføres
Effekttap Pv [W] som kan føres bort for metallkapsling CS som er lukket på alle sider uten innvendige skillevegger for veggoppbygning.
Eksempel: maks.. omgivelsestemperatur 35 °C; overtemperatur ΔT = 20 K; relativ fuktighet = 75 %.
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektEnkelkapsling for montering på veggen [PV]
57 W
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektStartkapsling for montering på veggen [PV]
53 W
Effekttap som kan bortføresMaksimal tapseffektMidtre kapsling for montering på veggen [PV]
48 W
Materialegenskaper
Materiale
Stålplate
Overflatebehandling
Strukturpulverbelegg på polyesterbasis
Overflatestruktur
lett struktur
Farge
lys grå (RAL 7035)
Glansgrad
blank
materialtykkelseKorpus
1.5 mm
materialtykkelseMontasjeplate
3 mm
materialtykkelseDør
1.5 mm
materialtykkelseSokkelplate
2 mm
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK09 etter EN 62262
mekaniskmaks. utstyrsvekterTotal monteringsvekt
325 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekterMontasjeplate
300 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekterDør
25 kg
mekaniskmaks. utstyrsvekter
500 kg bæreevne, hvis vinklene er festet i alle fire hjørner til kapslingen (vertikalt eller horisontalt) og vekten i kapslingen er fordelt symmetrisk.
Beskrivelse/basisutstyr
Konstruksjonsmåte
Kantet og med sveiset søm, samt gjengbolt M6 for jordlederforbindelser i kapslingen.
Bakplate
Hull 9 mm for veggfeste
sidevegger
lukket
Flens
lukket
Sokkelplate
Lukket, skummet pakning, kan skrus av for flenser F3A-... eller for egenkonfeksjonering.
Montasjeplate, materiale
Platestål, material
Dør, prosjektering
Inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordledertilkobling i døren.
Informasjon om leveringsomfang
Lås, 3 mm dobbelprofil
inkludert gjengede sveisebolter M6 for jordingslederfobindelser i døren
Hvis det skal monteres elektriske driftsmidler i døren, må det opprettes en gjennomgående og konstant jordledertilkobling ved hjelp av jordledningskabel. Til dette bruker du gjengesveisboltene i døren samt på korpussideplaten som tilkoblingspounkter.
Hengsle døren
rett, kan skiftes på stedet
Utførelse dør
lukket
Døråpningsvinkel
120°
Dørlåsen
Standardlåsing 3 mm dobbel-bit
Låser [Antall]
2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
57 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
53 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
48 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
109 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
101 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
92 W
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
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK09
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP66
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ikke relevant for tomt skap iht. EN 62208.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Cabinet enclosures (EG000011) / Koblingsskap (tomt) (EC000261)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet, Empty enclosures (ecl@ss13-27-18-01-01 [AGZ056021])
Bredde
400
Høyde
800
Dybde
250
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Frittsående
Nei
Ja
Veggmontering
Ja
Hjørnemodell
Nei
Midlertidig montering
Ja
Kan kobles
Nei
Med monteringsplate
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden
Nei
Vegginnbygging
Ja
Mastefeste
Ja
Med dør
Ja
Antall dører
1
Med gjennomsiktig dør
Nei
Med ventilasjonsluke
Nei
Med bakdør
Nei
Antall låser
2
Med overdel
Ja
Gjennomsiktig deksel
Nei
Egnet for metrisk montering
Ja
Egnet for utendørs bruk
Nei
Skråtak
Nei
Antall kontaktåpninger
0
Fortrykt
Nei
EMC-utførelse
Nei
Slagfasthet
IK09
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
57
3250
250
3000

Godkjenninger

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.