Dodavatelský program

Product range
Wall-mounting housing CS
Funkce produktu
Skříně na omítku s montážní deskou
Stupeň krytí
IP66
IP23 (s větracími deskami)
Description
Foamed polyurethane sealing throughout.
Impact resistance category IK09 to EN 62262.
Sheet steel mounting plate
Bottom plate with foamed gasket.
Single door, door stop on the right, door opening angle 120°
Door hinge pins with quick change technology.
Standardized locking system with sash fastener.
Powder coating RAL 7035 inside and outside
Materiál
Ocelový plech
Rozměry
Šířka
500 mm
Výška
600 mm
Hloubka
250 mm
Zámky [Počet]
2
Hinges [Number]
2
Door profile molding [Number]
2
Flange plates [Width x Depth]
172 x 432 mm
Max. F3A flanges [Number]
1
Montážní desky [Šířka x hloubka]
Height
570 mm
Width
450 mm
Hmotnost
17.1 kg
Informace k rozsahu dodávky
zámek, dvojitý zub 3 mm
včetně navařovacích šroubů M6 pro připojení ochranného pospojování.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208
RoHS
In accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)
yes
Klimatická odolnost
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
Okolní teplota
-40 - +70 °C
Stupeň krytí
IP66
IP23 (s větracími deskami)
Installation conditions
Indoor-/outdoor installation
Ztráta výkonu
Power loss Pv [W] for fully enclosed sheet steel enclosure CS without internal partitions for wall mounting.
Example: max. ambient temperature 35°C; Overtemperature ΔT = 20 K; Relative humidity = 75%.
Ztráta výkonuMax. rozptyl teplaIndividual enclosure for wall mounting [PV]
55 W
Ztráta výkonuMax. rozptyl teplaStarting enclosure for wall mounting [PV]
49 W
Ztráta výkonuMax. rozptyl teplaMiddle enclosure for wall mounting [PV]
45 W
Materiál
Materiál
Ocelový plech
Povrchová úprava
Strukturovaný práškový lak na bázi polyesteru
Vlastnosti povrchu
jemná struktura
barva
světle šedá (RAL 7035)
Finish
Gloss
Tloušťka materiáluBody
1.2 mm
Tloušťka materiáluMounting plate
2 mm
Tloušťka materiáluDoor
1.5 mm
Tloušťka materiáluBottom plate
1.5 mm
Vlastnosti materiálu
MechanickýRázová pevnost
IK09 podle ČSN EN 62262
Mechanickýmax. hmotnosti sestavyTotal of Weight of fitted components
275 kg
Mechanickýmax. hmotnosti sestavyMontážní deska
250 kg
Mechanickýmax. hmotnosti sestavyDoor
25 kg
Mechanickýmax. hmotnosti sestavy
500 kg payload, when brackets fitted in all four enclosure corners (vertically or horizontally) and the weights are symmetrically distributed within the enclosure.
Popis/standardní funkce
Construction
Canted and seam welded, including two M6 threaded bolts for earth conductor connections inside the enclosure.
Back plate
9 mm drilling dimensions for wall mounting
Side plates
Without apertures
Top plate
Without apertures
Bottom plate
Enclosed, foamed gasket, can be unscrewed for F3A-… flanges or for assembly by user
Mounting plate, material
Sheet steel, hot-galvanized
Door, Engineering
Including M6 threaded welded studs for earth conductor connections in the door:
Informace k rozsahu dodávky
zámek, dvojitý zub 3 mm
včetně navařovacích šroubů M6 pro připojení ochranného pospojování.
If electrical apparatus is to be installed in the door, a continuous, permanent protective ground contactor connection must be established with a protective ground cable. The threaded welded studs on the door and on the cabinet side wall must be used as connecting points for the ground leads.
Door hinges
On the right, can be converted by user
Type Door
Door hinges right
can be converted by user
door opening angle
120°
Dveřní blokáda
Ochranná izolovaná závora
Standardní uzavírací dvojitý ochranný zámek 3 mm
Zámky [Počet]
2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
52 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
49 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
46 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
105 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
98 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
91 W
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
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK09
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP66
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
< 0,1 Ω, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Nevztahuje se na základní sestavu podle ČSN EN 62208.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Nevztahuje se na kryty z kovu.
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
Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Spínací skrín (prázdná) / Spínací skrín, stojící konstrukce (prázdná) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Width
500 mm
Height
600 mm
Depth
250 mm
Material
Steel
Material quality
Other
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
RAL-number
7035
With mounting plate
Yes
Mounting plate depth-adjustable
Yes
Number of locks
2
Floor installation possible
Yes
Wall fastening possible
Yes
Wall build in
Yes
Pole fastening
Yes
Tackable
Yes
Number of doors
1
Suitable for metrical mounting
Yes
Suitable for outdoor set-up
No
Pitched roof
No
EMC-version
Yes
With glazed door
No
With ventilation door
No
With backside door
No
Impact strength
IK09
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
12

aprobace,

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor and outdoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Rozměry

Odkaz na listovací katalog