Programma di fornitura

Assortimento
custodia da parete CS
Funzione di base
Custodie da parete con piastra di montaggio
Grado di protezione
IP66
IP23 (con piastre di ventilazione)
Descrizione
Guarnizione completamente in spuma di poliuretano
Categoria di resistenza agli impatti IK09 secondo EN 62262.
Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio
Piastra di fondo con guarnizione in spuma.
Ad una porta, antina ruotabile a destra, angolo apertura antina 120°
Spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change
Sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto
Rivestimento con polveri RAL 7035 interno ed esterno
Materiale
lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza
400 mm
Altezza
600 mm
Profondità
250 mm
Interblocchi [Numero]
2
Cerniere [Numero]
2
listello profilo porta [Numero]
2
Piastra flangiata [Larghezza x profondità]
172 x 332 mm
Max. flangia F3A [Numero]
1
Piastre di montaggio [Larghezza x profondità]
Altezza
570 mm
Larghezza
350 mm
Peso
14.5 kg
Informazioni sull'entità della fornitura
Interblocco, doppio ingegno a 3 mm
compresi perni filettati a saldare M6 per i collegamenti dei conduttori di protezione nella porta

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208
RoHS
In conformità alla Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)
Idoneità ai climi
Calore umido, costante, conforme a IEC 60068-2-78; calore umido, ciclico, conforme a IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente
-40 - +70 °C
Grado di protezione
IP66
IP23 (con piastre di ventilazione)
Condizioni di montaggio
Installazione interna/esterna
Dissipazione
Perdita di potenza Pv [W] per CS della struttura in lamiera d’acciaio completamente serrata senza divisori interni per il montaggio a parete.
Esempio: temperatura ambiente max. 35 °C; sovratemperatura ΔT = 20 K; umidità relativa = 75%.
DissipazioneDissipazione massimaCustodia singola per montaggio a parete [PV]
45 W
DissipazioneDissipazione massimaCustodia di testa per montaggio a parete [PV]
42 W
DissipazioneDissipazione massimaCustodia centrale per montaggio a parete [PV]
38 W
Materiale
Materiale
lamiera d'acciaio
Trattamento della superficie
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
Finitura superficiale
Struttura leggera
Colore
grigio luce (RAL 7035)
Finitura
Lucentezza
Spessore materialeCorpo
1.2 mm
Spessore materialePiastra di montaggio
2 mm
Spessore materialePorta
1.2 mm
Spessore materialepiastra di fondo
1.5 mm
Caratteristiche materiale
MeccanicheResistenza agli urti
IK09 secondo EN 62262
Meccanichemax. portataPortata totale
225 kg
Meccanichemax. portataPiastra di montaggio
200 kg
Meccanichemax. portataPorta
25 kg
Meccanichemax. portata
Portata 500 kg, se le squadrette di fissaggio sono applicate a tutti e quattro gli spigoli della custodia (in verticale e orizzontale) e i pesi all'interno della custodia sono distribuiti in modo simmetrico.
Descrizione/Equipaggiamento di base
Tipologia costruttiva
Squadrata con saldatura continua, inclusi perni filettati M6 per i collegamenti del conduttore di terra all'interno della custodia.
Piastra posteriore
Dimensioni di foratura da 9 mm per il montaggio a parete
Piastre laterali
Senza aperture
Piastra superiore
Senza aperture
Piastra inferiore
Guarnizione espansa serrata, svitabile dall’utente per flange F3A-… o per il montaggio
Piastra di montaggio, materiale
Lamiera d’acciaio, zincata a caldo
Porta, progettazione
Compresi perni filettati a saldare M6 per i collegamenti dei conduttori di protezione nella porta.
Informazioni sull'entità della fornitura
Interblocco, doppio ingegno a 3 mm
compresi perni filettati a saldare M6 per i collegamenti dei conduttori di protezione nella porta
Se l’apparecchio elettrico deve essere installato sulla porta, è necessario creare un collegamento costante, stabile ed efficace del contattore di terra mediante un cavo di messa a terra di protezione. I perni filettati e saldati sulla porta e sulla parete del lato del pannello devono essere utilizzati come punti di collegamento per i fili di massa.
Cerniere porta
Sulla destra, convertibile dall’utente
Esecuzione porta
Battuta della porta a destra
modificabile sul posto
angolo di apertura della porta
120°
Bloccoporta
Vite di arresto con isolamento di protezione
Serratura standard doppio ingegno a 3 mm
Interblocchi [Numero]
2

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
45 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
41 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
38 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
90 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
83 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
77 W
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK09
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
IP66
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
< 0,1 Ω, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui = 1000 V AC
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / scatola/armadio di distribuzione (vuoto) (EC000261)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Armadio Di Comando / Armadio Di Distribuzione (Vuoto) / Armadio di comando (vuoto) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
larghezza
400 mm
altezza
600 mm
profondità
250 mm
materiale
acciaio
qualità del materiale
altri
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
piastra di montaggio a profondità regolabile
numero di serrature
2
possibilità di installazione a pavimento
possibilità di fissaggio a parete
incasso a parete
fissaggio al palo
allineabile
numero di porte
1
adatto per montaggio metrico
adatto per installazione esterna
no
tetto inclinato
no
esecuzione EMC
con porta di visione
no
con porta di ventilazione
no
con porta posteriore
no
resistenza agli urti
IK09
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di protezione (NEMA)
12

Approvazioni

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor and outdoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Dimensioni

Link al catalogo sfogliabile