Gamme de livraison

Gamme
Coffrets muraux CS
Fonction de base
Coffrets muraux avec platine de montage
Degré de protection
IP66
IP23 (avec plaques de ventilation)
Description
Joint en mousse de polyuréthane sans raccord
Résistance aux chocs IK09 selon EN 62262.
Platine de montage en tôle d'acier
Plaque de fond avec joint d'étanchéité en mousse.
A une porte, ouverture de la porte à droite, angle d'ouverture 120°
Chevilles de charnière de porte quick-change.
Système de fermeture normalisé avec tourniquet.
Revêtement par poudre RAL 7035 intérieur et extérieur
Matériau
Tôle d'acier
Encombrements
Largeur
400 mm
Hauteur
600 mm
Profondeur
250 mm
Serrures [Nombre]
2
Charnières [Nombre]
2
Barre profilée [Nombre]
2
Flasques [Largeur x profondeur]
172 x 332 mm
Flasque F3A max. [Nombre]
1
Platines de montage [Largeur x profondeur]
Hauteur
570 mm
Largeur
350 mm
Poids
14.5 kg
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Serrure, panneton double 3 mm
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208
RoHS
selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)
oui
Résistance climatique
Chaleur humide constante selon IEC 60068-2-78, cyclique selon IEC 60068-2-30
Température ambiante
-40 - +70 °C
Degré de protection
IP66
IP23 (avec plaques de ventilation)
Condition d'installation
Installation intérieure/extérieure
Puissance dissipée
Puissance dissipée Pv [W] pour coffrets CS en tôle d'acier fermés de tous les côtés sans panneaux de séparation pour montage mural.
Exemple : température de l'air ambiant max. 35°C ; température supérieure ΔT = 20 K; humidité relative = 75%.
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret individuel pour montage mural [PV]
45 W
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret initial pour montage mural [PV]
42 W
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret central pour montage mural [PV]
38 W
Matériaux
Matériau
Tôle d'acier
Traitement de surface
Revêtement par poudre, surface structurée, base polyester
Propriété de surface
structure légère
Couleur
gris clair (RAL 7035)
Degré de brillance
brillant
EpaisseurCorps
1.2 mm
EpaisseurPlatine de montage
2 mm
EpaisseurPorte
1.2 mm
EpaisseurPlaque de fond
1.5 mm
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK09 selon EN 62262
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Poids total des équipements incorporés
225 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Platine de montage
200 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Porte
25 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.
Force portante de 500 kg lorsque les équerres sont montées dans les quatre angles du coffret (verticalement ou horizontalement) et que les poids sont répartis de manière symétrique à l’intérieur du coffret.
Description/équipement de base
Type de construction
Tôle d'acier pliée et soudée en continu, avec boulons filetés M6 fournis, pour la mise à la terre au sein de l'armoire.
Face arrière
Perçages de 9 mm pour fixation murale
Panneaux latéraux
Fermé
Panneau supérieur
Fermé
Plaque de fond
fermée, joint d'étanchéité en mousse, dévissable pour flasque F3A-… ou pour réalisations personnalisées
Platine de montage, matériau
Tôle d'acier, galvanisée sendzimir.
Porte, Etude
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Serrure, panneton double 3 mm
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.
Lors du montage d'équipements électriques sur la porte, un raccordement permanent du conducteur de protection est indispensable. Il conviendra d'utiliser les écrous de la porte et du panneau latéral pour le raccordement.
Butée de porte
à droite, changement possible sur le site
Version porte
Butée de porte à droite
changement possible sur le site
Angle d'ouverture de la porte
120°
Verrouillage de la porte
Tourniquet avec double isolation
Fermeture standard 3 mm, panneton double
Serrures [Nombre]
2

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
45 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
41 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
38 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
90 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
83 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
77 W
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK09
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP66
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω - les exigences de la norme produit sont respectées.
10.6 Montage de matériel
Sous la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 1000 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Ne concerne pas les coffrets vides selon EN 62208.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Ne concerne pas les coffrets en métal.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Les exigences de la norme produit sont respectées.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide) (EC000261)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Armoire électrique (vide) / Armoire d'appareillage (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
largeur
400 mm
hauteur
600 mm
profondeur
250 mm
matériau
acier
qualité du matériau
autre
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
oui
plaque de montage réglable en profondeur
oui
nombre de serrures
2
installation au sol possible
oui
fixation au mur
oui
encastrement mural
oui
fixation sur mât
oui
connectable
oui
nombre de portes
1
adapté à un montage métrique
oui
adapté à un montage extérieur
non
toit incliné
non
finition CEM
oui
avec porte à hublot
non
avec porte de ventilation
non
avec porte arrière
non
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12

Homologations

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor and outdoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Encombrements

Lien vers le Catalogue à feuilleter