Gamme de livraison

Gamme
Coffrets muraux CS
Fonction de base
Coffrets muraux avec platine de montage
Degré de protection
IP66
IP23 (avec plaques de ventilation)
Description
Joint en mousse de polyuréthane sans raccord
Résistance aux chocs IK09 selon EN 62262.
Platine de montage en tôle d'acier
Plaque de fond avec joint d'étanchéité en mousse.
A une porte, ouverture de la porte à droite, angle d'ouverture 120°
Chevilles de charnière de porte quick-change.
Système de fermeture normalisé avec tourniquet.
Revêtement par poudre RAL 7035 intérieur et extérieur
Matériau
Tôle d'acier
Encombrements
Largeur
400 mm
Hauteur
400 mm
Profondeur
200 mm
Serrures [Nombre]
1
Charnières [Nombre]
2
Barre profilée [Nombre]
2
Flasques [Largeur x profondeur]
172 x 332 mm
Flasque F3A max. [Nombre]
1
Platines de montage [Largeur x profondeur]
Hauteur
370 mm
Largeur
350 mm
Poids
9.7 kg
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Serrure, panneton double 3 mm
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 62208
RoHS
Conforme à la directive 2015/863/UE du Parlement européen et du Conseil
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)
oui
Résistance climatique
Chaleur humide constante selon IEC 60068-2-78, cyclique selon IEC 60068-2-30
Température ambiante
-25 - +40 °C
Degré de protection
IP66
IP23 (avec plaques de ventilation)
Condition d'installation
Implantation intérieure
Puissance dissipée
Puissance dissipée Pv [W] pour coffrets CS en tôle d'acier fermés de tous les côtés sans panneaux de séparation pour montage mural.
Exemple : température de l'air ambiant max. 35°C ; température supérieure ΔT = 20 K; humidité relative = 75%.
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret individuel pour montage mural [PV]
29 W
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret initial pour montage mural [PV]
27 W
Puissance dissipéePuissance dissipée max.Coffret central pour montage mural [PV]
25 W
Matériaux
Matériau
Tôle d'acier
Traitement de surface
Revêtement par poudre, surface structurée, base polyester
Propriété de surface
structure légère
Couleur
gris clair (RAL 7035)
Degré de brillance
brillant
EpaisseurCorps
1.2 mm
EpaisseurPlatine de montage
2 mm
EpaisseurPorte
1.2 mm
EpaisseurPlaque de fond
2 mm
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK09 selon EN 62262
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Poids total des équipements incorporés
225 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Platine de montage
200 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.Porte
25 kg
Caractéristiques mécaniquesPoids des équipements max.
Force portante de 500 kg lorsque les équerres sont montées dans les quatre angles du coffret (verticalement ou horizontalement) et que les poids sont répartis de manière symétrique à l’intérieur du coffret.
Description/équipement de base
Type de construction
Tôle d'acier pliée et soudée en continu, avec boulons filetés M6 fournis, pour la mise à la terre au sein de l'armoire.
Face arrière
Perçages de 9 mm pour fixation murale
Panneaux latéraux
Fermé
Panneau supérieur
Fermé
Plaque de fond
fermée, joint d'étanchéité en mousse, dévissable pour flasque F3A-… ou pour réalisations personnalisées
Platine de montage, matériau
Tôle d'acier, galvanisée sendzimir.
Porte, Etude
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Serrure, panneton double 3 mm
Fournie avec boulon fileté M6 pour les shunts de porte.
Lors du montage d'équipements électriques sur la porte, un raccordement permanent du conducteur de protection est indispensable. Il conviendra d'utiliser les écrous de la porte et du panneau latéral pour le raccordement.
Butée de porte
à droite, changement possible sur le site
Version porte
Butée de porte à droite
changement possible sur le site
Angle d'ouverture de la porte
120°
Verrouillage de la porte
Fermeture standard 3 mm, panneton double
Serrures [Nombre]
1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
24 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
22 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
20 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
63 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
59 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
55 W
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK09
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP66
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
< 0,1 Ω, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Ui = 1000 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia według normy EN 62208.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudowy z metalu.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Szafa sterownicza (pusta) / Szafa sterownicza, obudowa stojąca (pusta) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Szerokość
400 mm
Wysokość
400 mm
Głębokość
200 mm
Materiał
Stal
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Z płytą montażową
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Liczba zamków
1
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż wnękowy
Tak
Montaż słupowy
Tak
Zestawialne
Nie
Liczba drzwi
1
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Dach skośny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
IK09
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
12

Homologations

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Encombrements

4300DIM-153
a = 400 mm
b = 400 mm
c = 200 mm
t1 = 172 mm