Программа поставок

Ассортимент
Стеновой корпус CS
Функция продукции
Стеновой корпус с монтажной панелью
Класс защиты
IP66
IP23 (с вентиляционными пластинами)
Описание
Полностью вспененное полиуретанове уплотнение
Класс ударопрочности IK09 согласно EN 62262.
Монтажная панель из листовой стали
Опорная пластина со вспененным уплотнением.
Однодверный, упор двери справа, угол открывания двери 120°
Шарнирные штифты дверей с технологией Quick-Change.
Стандартизованная система запирания с зажимным приспособлением.
Порошковое покрытие RAL 7035 внутри и снаружи
Материал
Листовая сталь
Размеры
ширина
400 мм
Высота
400 мм
Глубина
150 мм
Замки [Количество]
1
Шарниры [Количество]
2
Планка для профильной двери [Количество]
2
Фланцевые панели [Ширина x Глубина]
112 x 332 мм
Максимум фланцы F3A [Количество]
-
Монтажные панели [Ширина x глубина]
Высота
370 мм
ширина
350 мм
Вес
8.7 кг
Информация о комплекте поставки
Замок, двойная бородка 3 мм
включая приварные резьбовые шпильки M6 для подсоединения защитного провода к двери

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 62208
Опасные материалы (RоHS)
в соответствии с Директивой 2015/863/EU Европейского парламента и Совета ЕС
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)
да
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78; влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +40 °C
Класс защиты
IP66
IP23 (с вентиляционными пластинами)
Условия установки
Установка в закрытом помещении
Отводимая мощность потерь
Потери мощности Pv [W] для полностью закрытого стального корпуса CS без внутренних перегородок для настенного монтажа.
Пример: макс. температура окружающей среды 35 °C; Перегрев ΔT = 20 K; Относительная влажность = 75%.
Отводимая мощность потерьМаксимальная потеря мощностиОтдельный корпус для установки на стену [PV]
25 Вт
Отводимая мощность потерьМаксимальная потеря мощностиКорпус электрического шкафа для настенного монтажа [PV]
24 Вт
Отводимая мощность потерьМаксимальная потеря мощностиКорпус среднего размера для установки на стену [PV]
22 Вт
материал
Материал
Листовая сталь
Обработка поверхности
Нанесение слоя структурного порошка на основе полиэстера
Качество поверхности
облегченная структура
Цвет
светло-серый (RAL 7035)
Покрытие
Стекло
Толщина материалаКорпус
1.2 мм
Толщина материалаМонтажная панель
2 мм
Толщина материалаДверь
1.2 мм
Толщина материалаОпорная пластина
2 мм
Свойства материалов
механическийУдарная прочность
IK09 согласно EN 62262
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентовОбщий вес устанавливаемых компонентов
225 кг
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентовМонтажная панель
200 кг
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентовДверь
25 кг
механическиймакс. вес устанавливаемых компонентов
Полезная нагрузка 500 кг, если крепежные скобы установлены во всех четырех углах корпуса (вертикально или горизонтально), а вес симметрично распределен внутри корпуса.
Описание/базовое исполнение
Исполнение
Окантованные и сварные швы, в том числе два резьбовых болта M6 для соединений проводов заземления внутри шкафа.
Задняя панель
Шаблон сверления 9 мм для монтажа на стену
Боковые панели
Без отверстий
Верхняя панель
Без отверстий
Нижняя панель
Корпус, вспененное уплотнение
Монтажная панель, материал
Листовая сталь, горячеоцинкованная
Дверь, проектирование
В том числе резьбовые сварочные шпильки M6 для крепления заземляющего провода к двери:
Информация о комплекте поставки
Замок, двойная бородка 3 мм
включая приварные резьбовые шпильки M6 для подсоединения защитного провода к двери
Если в двери планируется установка электрического оборудования, необходимо также обеспечить непрерывное, постоянное заземление силового контактора с помощью защитного заземляющего кабеля. В качестве соединительных точек для заземляющих проводов следует использовать резьбовые сварочные шпильки на двери и на боковой стенке шкафа.
Дверные петли
Справа, можно изменить
Исполнение двери
Упор двери правый
возможна замена на месте
угол открытия двери
120°
Блокировка двери
Стандартное запирание 3 мм двойная бородка
Замки [Количество]
1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
25 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
24 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
22 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
55 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
53 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
50 W
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
Не имеет значения для корпуса без подъёмника.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
IK09
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
IP66
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
< 0,1 Ом, Требования производственного стандарта выполнены.
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
Ui = 1000 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Не имеет значения для базового корпуса в соответствии с EN 62208.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Не имеет значения, если корпус из металла.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Распределительные шкафы (пустые) / Распределительные шкафы, корпуса (пустые) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Width
400 mm
Height
400 mm
Depth
150 mm
Material
Steel
Material quality
Other
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
RAL-number
7035
With mounting plate
Yes
Mounting plate depth-adjustable
No
Number of locks
1
Floor installation possible
Yes
Wall fastening possible
Yes
Wall build in
Yes
Pole fastening
Yes
Tackable
No
Number of doors
1
Suitable for metrical mounting
Yes
Suitable for outdoor set-up
No
Pitched roof
No
EMC-version
No
With glazed door
No
With ventilation door
No
With backside door
No
Impact strength
IK09
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
12

Апробации

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL File No.
E336299
UL Category Control No.
NITW
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Request filed for CSA
Conditions of Acceptability
Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America
No
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP66, indoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Размеры

4300DIM-153
a = 400 mm
b = 400 mm
c = 150 mm
t1 = 112 mm