Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Джойстик
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Функция: [ = без фиксации]
Функция
1160SPC-17
Описание
с 2 точками переключения на каждое направление срабатывания
с пластиковой осью
2 положения
Класс защиты
IP65
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
нет
Функция
без фиксации
Горизонтальный
указания
Эти джойстики комбинируются со стандартным замыкающим контактом M22-K10 и опережающим замыкателем M22-K10P.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 2000
Сила нажатия
≦ 5 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP65
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control switch, Joystick (EC000632)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Control switch, joystick (ecl@ss10.0.1-27-37-14-04 [AKF061013])
Rated operation current Ie at AC-21, 400 V
0 A
Centre mounting, hole diameter
22.5 mm
Joy stick length
75 mm
Number of actuation directions
2
Number of switch levels
2
Number of normally open contacts per actuation direction
0
Number of normally closed contacts per actuation direction
0
Number of make-and-break contacts per direction
0
With retraction in 0-position
Yes
Locking in 0-position
No
Coder
No
Analogue output signal configurable
No
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

North America Certification
Request filed for UL and CSA

Размеры

116X096
1160DIM-7