111461 ES4A-MEM-CARD1
Karta pamięci do zabezpieczającego przekaźnika programowalnego ES4P, 256kB
Zabezpieczający moduł pamięci karta pamięci 256 kbajtów do archiwizacji, przenoszenia lub kopiowania programów w standardzie ES4P . Można na niej zapisywać schemat, zestawy parametrów, teksty, ustawienia systemowe wraz z ustawieniami zmiany czasu. Z karty można również dokonać rozruchu urządzenia.
Program dostaw
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC memory card (EC000192)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Moduł pamięci (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])
Type of storage medium
Inne
Type of memory
Inne
Memory size
256
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
Krzywe charakterystyki
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center