Leveringsprogramma

Toepasbaar voor
easySafety ES4P
geheugenomvang
256 k module kByte
Information relevant for export to North America

UL/CSA certification not required

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / PLC geheugenkaart (EC000192)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / PLC-geheugeneenheid (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])
Geheugenmedium
Overig
Geheugentype
Overig
Geheugenomvang
256 kByte

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required