Leveringsprogram

kan brukes for
easySafety ES4P
Memory size
256-kB module KByte
Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika

UL/CSA certification not required

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC minnekort (EC000192)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / SPS memory unit (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])
Lagringsmedium
Andre
Type minne
Andre
Minnekapasitet
256

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required

Karakteristikker