Gamme de livraison

Type de montage
Montage encastré
Fonction de base
Equipements complémentaires
Matériaux
Matière isolante
Largeur
800 mm
Hauteur
1060 mm
convient pour hauteur
1060 mm
convient pour largeur
800 mm

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Paroi latérale / arrière (armoire de commande) (EC002524)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau latéral (armoire électrique) (ecl@ss13-27-18-21-01 [AKE423019])
adapté en tant que paroi latérale
No
adapté en tant que panneau arrière
Yes
dimension de trame
0 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1 mm
largeur
718 mm
hauteur
945 mm
matériau
plastique
finition de la surface
autre
couleur
gris
numéro RAL
0
avec entrée de câble
No
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
No