Программа поставок

Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
оцинкованный
ширина
600 мм
Высота
1560 мм
Подходит для высоты
1560 мм
Подходит для ширины
600 мм

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Side/back panel (switchgear cabinet) (EC002524)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Panel (electrical cabinet) / Side/back panel (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Suitable as side panel
No
Suitable as rear panel
Yes
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for enclosure building depth
1 mm
Width
518 mm
Height
1445 mm
Material
Steel
Surface finishing
Galvanized
Colour
Stainless steel
RAL-number
0
With cable entry
No
Number of height units
0
With lock
No