Program dostaw

Rodzaj montażu
Montaż zlicowany
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynkowany
Szerokość
600 mm
Wysokość
1560 mm
Odpowiedni do wysokości
1560 mm
Odpowiedni do szerokości
600 mm

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Ściana boczna/tylna (szafa rozdzielcza) (EC002524)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Ścianka (szafa sterownicza) / Ścianka boczna (szafa sterownicza) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Tak
Rozstaw (rozmiar rastra)
0 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
1 mm
Szerokość
518 mm
Wysokość
1445 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Kolor
Stal szlachetna
Numer RAL
0
Z wejściem kablowym
Nie
Liczba jednostek U
0
Z zamkiem
Nie