Gamme de livraison

Type de montage
Montage encastré
Matériaux
Tôle d'acier
Propriété de surface
galvanisé
Largeur
600 mm
Hauteur
1560 mm
convient pour hauteur
1560 mm
convient pour largeur
600 mm

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Paroi latérale / arrière (armoire de commande) (EC002524)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau latéral (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
adapté en tant que paroi latérale
non
adapté en tant que panneau arrière
oui
dimension de trame
0 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1 mm
largeur
518 mm
hauteur
1445 mm
matériau
acier
finition de la surface
étamé
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
0
avec entrée de câble
non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
non