Lieferprogramm

Befestigungsart
Unterputz
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit
verzinkt
Breite
600 mm
Höhe
1560 mm
geeignet für Höhe
1560 mm
geeignet für Breite
600 mm

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (EC002524)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geeignet als Seitenwand
nein
Geeignet als Rückwand
ja
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
1 mm
Breite
518 mm
Höhe
1445 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein