Dodavatelský program

Typ montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
pozinkovaná
Šířka
600 mm
Výška
1560 mm
Vhodné pro výšku
1560 mm
Vhodné pro šířku
600 mm

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Side/back panel (switchgear cabinet) (EC002524)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Stena (ovládací skrín) / Postranní stena (ovládací skrín) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Suitable as side panel
No
Suitable as rear panel
Yes
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for enclosure building depth
1 mm
Width
518 mm
Height
1445 mm
Material
Steel
Surface finishing
Galvanized
Colour
Stainless steel
RAL-number
0
With cable entry
No
Number of height units
0
With lock
No