Leveringsprogramma
Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Verzinkt
Breedte
400 mm
Hoogte
460 mm
Geschikt voor hoogte
460 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Zijwand/achterwand voor kast/lessenaar (EC002524)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Zijwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geschikt als zijwand
Nee
Geschikt als achterwand
Ja
Rastermaat
0 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
400 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
1 Millimeter
Breedte
318 Millimeter
Hoogte
345 Millimeter
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Verzinkt
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center