Leveringsprogramma

Montagetype
Opgebouwd
Uitrusting
met deur
materiaal
Aluminium
Deurvergrendeling
Slot met dubbele baard
Montagelokatie
Vochtige ruimte
beschermingsgraad
IP54
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
835 Millimeter
Hoogte
1560 Millimeter
Diepte
85 Millimeter
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Aluminium
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Beschermingsgraad (NEMA)