Programma di fornitura

Tipo di fissaggio
Da incasso
Funzione di base
Accessori
Equipaggiamento
con porta
Materiale
Alluminio
Bloccoporta
Chiusura a doppio ingegno
Luogo di installazione
A prova di umidità
Grado di protezione
IP54
Finitura superficiale
rivestito con polveri
Indicato per larghezze di
600 mm
Colore
grigio luce (RAL 7035)

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Tipologia
porta a battente
esecuzione come porta di visione
no
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
no
Larghezza
635 mm
Altezza
1565 mm
profondità
70 mm
esecuzione EMC
no
Materiale
alluminio
Tipo superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP54
tipo di protezione (NEMA)
altri