Gamme de livraison

Type de montage
Montage encastré
Fonction de base
Equipements complémentaires
Equipement
avec porte
Matériaux
Aluminium
Verrouillage de la porte
Serrure à panneton double
Lieu d'installation
Locaux humides
Degré de protection
IP54
Propriété de surface
revêtement par poudre
convient pour largeur
600 mm
Couleur
gris clair (RAL 7035)

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
modèle
porte à butée
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
635 mm
hauteur
1565 mm
profondeur
70 mm
finition CEM
non
matériau
aluminium
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
degré de protection (NEMA)
autre