Lieferprogramm

Befestigungsart
Unterputz
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Ausstattung
mit Tür
Werkstoff
Aluminium
Türverriegelung
Doppelbartverschluss
Aufstellungsort
Feuchtraum
Schutzart
IP54
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
geeignet für Breite
600 mm
Farbe
lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
635 mm
Höhe
1565 mm
Tiefe
70 mm
EMV-Ausführung
nein
Werkstoff
Aluminium
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
sonstige