Delivery program

Montagetype
Opgebouwd
Basisfunctie
Toebehoren
Uitrusting
met deur
materiaal
Aluminium
Deurvergrendeling
Slot met dubbele baard
Montagelokatie
Openlucht
beschermingsgraad
IP43
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Geschikt voor breedte
1200 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Technical data ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
1235 mm
Hoogte
1765 mm
Diepte
90 mm
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Aluminium
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP43
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig