Lieferprogramm

Befestigungsart
Unterputz
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Ausstattung
mit Tür
Werkstoff
Aluminium
Türverriegelung
Doppelbartverschluss
Aufstellungsort
Freiluft
Schutzart
IP43
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
geeignet für Breite
1200 mm
Farbe
lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
1235 mm
Höhe
1765 mm
Tiefe
90 mm
EMV-Ausführung
nein
Werkstoff
Aluminium
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP43
Schutzart (NEMA)
sonstige