Leveringsprogram

Festemåte
Innfeldt montering
Grunnfunksjon
Tilleggsutstyr
Materiale
Stålplate
Dørlåsen
Svingspak
Kapslingsklasse
IP30
Overflatestruktur
pulverbelagt
Bredde
1000 mm
Høyde
2060 mm
egnet for høyde
2060 mm
egnet for bredde
1000 mm
Farge
hvit (RAL 9016)

Tekniske data etter ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Dør-/ betjeningstablå (koblingskap) (EC000747)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Modell / utførelse
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør
Nei
Utførelse som dør for lastbrytersperre
Nei
Bredde
1035
Høyde
2065
Dybde
70
EMC-utførelse
Ja
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Hvit
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre