Программа поставок
Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Материал
Листовая сталь
Блокировка двери
Трехточечный замок с вертушкой
Класс защиты
IP30
Качество поверхности
с порошковым покрытием
ширина
800 мм
Высота
1560 мм
Подходит для высоты
1560 мм
Подходит для ширины
800 мм
Цвет
белый (RAL 9016)
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Lock door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
835 mm
Height
1560 mm
Depth
70 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
White
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center