Program dostaw
Rodzaj montażu
Montaż zlicowany
Tworzywo
Blacha stalowa
Blokada drzwiczek
Trójpunktowa blokada
Stopień ochrony
IP30
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Szerokość
800 mm
Wysokość
1560 mm
Odpowiedni do wysokości
1560 mm
Odpowiedni do szerokości
800 mm
Kolor
biały (RAL 9016)
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Drzwi / panel obsługi (szafa rozdzielcza) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Drzwi z zamkiem
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Szerokość
835 mm
Wysokość
1560 mm
Głębokość
70 mm
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP30
Stopień ochrony (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center