Leveringsprogramma
Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Stangenslot
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
800 mm
Hoogte
1560 mm
Geschikt voor hoogte
1560 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
wit (RAL 9016)
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Slotdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
835 Millimeter
Hoogte
1560 Millimeter
Diepte
70 Millimeter
EMC-uitvoering
Ja
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Wit
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center