Leveringsprogramma
Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Zwenkhefboom
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
1000 mm
Hoogte
2060 mm
Geschikt voor hoogte
2060 mm
Geschikt voor breedte
1000 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Technische gegevens ETIM 7.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
1035 Millimeter
Hoogte
2060 Millimeter
Diepte
70 Millimeter
EMC-uitvoering
Ja
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center