Leveringsprogramma

Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Stangenslot
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
400 mm
Hoogte
460 mm
Geschikt voor hoogte
460 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Slotdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
435 Millimeter
Hoogte
460 Millimeter
Diepte
70 Millimeter
EMC-uitvoering
Ja
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)