Leveringsprogramma

Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Verzinkt
Breedte
1000 mm
Diepte
240 mm
Hoogte
2060 mm
Geschikt voor hoogte
2060 mm
Geschikt voor breedte
1000 mm
Geschikt voor diepte
240 mm
Toepasbaar voor
3 stappen systeem

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
2060 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
240 Millimeter
Breedte
1035 Millimeter
Hoogte
2060 Millimeter
Diepte
247 Millimeter
Max. belastbaarheid
0 Kilogram
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0