Delivery program

Montagetype
Opgebouwd
Basisfunctie
Toebehoren
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Verzinkt
Breedte
1000 mm
Diepte
240 mm
Hoogte
1560 mm
Geschikt voor hoogte
1560 mm
Geschikt voor breedte
1000 mm
Geschikt voor diepte
240 mm
Toepasbaar voor
3 stappen systeem

Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
1560 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
240 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
1530 mm
Diepte
245 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0