Dodavatelský program

Typ montáže
Zapuštěná montáž
Základní funkce
Informace k příslušenství
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
pozinkovaná
Šířka
1000 mm
Hloubka
240 mm
Výška
1560 mm
Vhodné pro výšku
1560 mm
Vhodné pro šířku
1000 mm
Vhodné pro hloubku
240 mm
použitelné pro
tříkrokový systém

Technická data podle ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for installation (enclosure/cabinet) (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building height
1560 mm
Suitable for enclosure building depth
240 mm
Width
100 mm
Height
1530 mm
Depth
245 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Stainless steel
RAL-number
0