Leveringsprogramma

Montagetype
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Verzinkt
Breedte
400 mm
Diepte
240 mm
Hoogte
760 mm
Geschikt voor hoogte
760 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
Geschikt voor diepte
240 mm
Toepasbaar voor
3 stappen systeem

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
400 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
760 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
240 Millimeter
Breedte
435 Millimeter
Hoogte
760 Millimeter
Diepte
247 Millimeter
Max. belastbaarheid
0 Kilogram
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0