Программа поставок
Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
оцинкованный
ширина
1000 мм
Глубина
180 мм
Высота
2060 мм
Подходит для высоты
2060 мм
Подходит для ширины
1000 мм
Подходит для глубины
180 мм
применимо для
трехступенчатая система
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building height
2060 mm
Suitable for enclosure building depth
180 mm
Width
1035 mm
Height
2060 mm
Depth
187 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Stainless steel
RAL-number
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center