Program dostaw

Rodzaj montażu
Montaż zlicowany
Funkcja podstawowa
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynkowany
Szerokość
600 mm
Głębokość
180 mm
Wysokość
2060 mm
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Odpowiedni do szerokości
600 mm
Odpowiedni do głębokości
180 mm
dotyczy
system trójetapowy

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for installation (enclosure/cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Inne
Suitable for enclosure building width
600
Suitable for enclosure building height
2060
Suitable for enclosure building depth
180
Szerokość
100
Wysokość
2030
Głębokość
185
Maks. obciążenie/ładowność
0
Materiał
Metal
Kolor
Stal szlachetna
Numer RAL
0