Delivery program

Montagetype
Opgebouwd
Basisfunctie
Toebehoren
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Verzinkt
Breedte
600 mm
Diepte
180 mm
Hoogte
2060 mm
Geschikt voor hoogte
2060 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Geschikt voor diepte
180 mm
Toepasbaar voor
3 stappen systeem

Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
600 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
2060 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
180 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
2030 mm
Diepte
185 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0