Gamme de livraison

Type de montage
Montage encastré
Matériaux
Tôle d'acier
Propriété de surface
galvanisé
Largeur
400 mm
Profondeur
180 mm
Hauteur
1060 mm
convient pour hauteur
1060 mm
convient pour largeur
400 mm
compatible profondeur
180 mm
Utilisation pour
Système à 3 niveaux

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants pour le démontage (armoire de commande) (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
autre
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1060 mm
adapté à la profondeur de boîtier
180 mm
largeur
435 mm
hauteur
1060 mm
profondeur
187 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
0