Dodavatelský program

Typ montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
pozinkovaná
Šířka
400 mm
Hloubka
180 mm
Výška
1060 mm
Vhodné pro výšku
1060 mm
Vhodné pro šířku
400 mm
Vhodné pro hloubku
180 mm
použitelné pro
tříkrokový systém

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for enclosure building height
1060 mm
Suitable for enclosure building depth
180 mm
Width
435 mm
Height
1060 mm
Depth
187 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Stainless steel
RAL-number
0