Delivery program

Montagetype
Oppervlakmontage
Basisfunctie
Basiscomponent
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Slot met dubbele baard
Montagelokatie
Vochtige ruimte
beschermingsgraad
IP55
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
1000 mm
Diepte
270 mm
Hoogte
1560 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
187 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
175 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
166 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
375 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
351 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
334 W
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP55
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Distribution boards (EG000023) / Groepenkast, leeg (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
9
Breedte in module-eenheden
46
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Gesloten
Type deur
Dubbel
Transparant deksel/deur
No
Signaaldoorlatende deur
No
Met slot
No
Type sluiting
Overig
Materiaal behuizing
Staal
Inbouwdiepte
300 mm
Inbouwhoogte
1590 mm
Inbouwbreedte
1030 mm
Inwendige diepte
265 mm
Aard-verbindingsblok
No
Nulleider verbindingsblok
No
Met DIN-rail
No
Met montageplaat
No
Aanbouwmogelijkheid
Yes
EMC-uitvoering
Yes
UV-bestendig
No
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Hoogte
1590 mm
Breedte
1030 mm
Diepte
300 mm