Leveringsprogramma

Montagetype
Oppervlakmontage
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Slot met dubbele baard
Montagelokatie
Vochtige ruimte
beschermingsgraad
IP55
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
600 mm
Diepte
270 mm
Hoogte
1260 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
82 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
76 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
72 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
165 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
153 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
145 W
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP55
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
9
Breedte in module-eenheden
24
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Gesloten
Transparant deksel/deur
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Hoogte
1260 Millimeter
Breedte
600 Millimeter
Diepte
270 Millimeter
Inbouwdiepte
0 Millimeter
Inwendige diepte
265 Millimeter
DIN-rail
Nee
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Ja
EMC-uitvoering
Nee
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Met slot
Nee
Type sluiting
Overig