Lieferprogramm

Befestigungsart
Aufputz
Grundfunktion
Grundgerät
Werkstoff
Stahlblech
Türverriegelung
Doppelbartverschluss
Aufstellungsort
Feuchtraum
Schutzart
IP55
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
Breite
600 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
1260 mm
Farbe
lichtgrau (RAL 7035)

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
82 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
76 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
72 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
165 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
153 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
145 W
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Distribution boards (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inklusive Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Montageart
Aufputz
Anzahl der Reihen
7
Breite in Teilungseinheiten
24
Art der Abdeckung
Tür
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
einfach
Transparenter Deckel/Tür
No
Signaldurchlassende Tür
No
Mit Schloss
No
Art der Schließung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Einbautiefe
1270 mm
Einbauhöhe
290 mm
Einbaubreite
620 mm
Innentiefe
265 mm
Erdungsklemmenblock
No
Neutralleiterklemmenblock
No
DIN-Schiene
No
Mit Montageplatte
No
Anbaumöglichkeit
Yes
EMV-Ausführung
Yes
UV-beständig
No
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Schutzart (IP)
IP55
Höhe
290 mm
Breite
620 mm
Tiefe
1270 mm