111019 ES4P-221-DRXD1
Przekaźnik bezpieczeństwa, 24VDC, 14WEC, 4WYC-przekaźnik, wyświetlacz, easyNet
Rozszerzalny przekaźnik sterujący bezpieczeństwa, znamionowe napięcie pracy 24VDC, 14 bezpiecznych wejść cyfrowych, 1 bezpieczne oraz redundantne wyjście przekaźnika 6A, 4 wyjść tranzystorowych 0.5A, 4 wyjść sygnału testowego, nadaje się do kat. 4 według EN 954-1 / PL e według EN ISO 13849-1 / SILCL3 według IEC 62061 / SIL3 według IEC61508, stopień ochrony IP20, brak klawiatury, wyświetlacz LCD, funkcja zabezpieczająca i standardowa zintegrowana w jedym urządzeniu, magistrala easyNet on board, easyLink, możliwość rozszerzenia poprzez cyfrowe wejścia i wyjścia, możliwość rozszerzenia do systemów magistrali AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, indywidualny opis przekaźnika programowalnego za pomocą oprogramowania Labeleditor
Program dostaw
Asortyment
Przekaźnik programowalny bezpieczeństwa
Funkcja podstawowa
easy800 z modułem funkcyjnym bezpieczeństwa
Cechy
Funkcje bezpieczeństwa
Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej
Drzwi ochronne
Wejście OSSD
BWS z funkcją wyciszenia
Sterowanie oburęczne
Nadzorowanie maksymalnej prędkości obrotowej
Nadzorowanie zatrzymania
Bezpieczny przekaźnik czasowy
Wybór trybu pracy
Przełącznik akceptacji
Obwód powrotny
Drzwi ochronne
Wejście OSSD
BWS z funkcją wyciszenia
Sterowanie oburęczne
Nadzorowanie maksymalnej prędkości obrotowej
Nadzorowanie zatrzymania
Bezpieczny przekaźnik czasowy
Wybór trybu pracy
Przełącznik akceptacji
Obwód powrotny
Wyświetlacz + klawiatura
✓
Szerokość konstrukcyjna
107.5 mm
Parametry bezpieczeństwa technicznegoWartości zgodnie z EN ISO 13849-1Poziom sprawności [zgodnie z EN ISO 13849-1]
PL e
Parametry bezpieczeństwa technicznegoWartości zgodnie z EN ISO 13849-1Kategoria [zgodnie z EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Poziom integralności bezpieczeństwa Claim Limit [zgodnie z EN62061]
SILCL 3
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę [PFHd]
4.26 x 10-10
Poziom integralności bezpieczeństwa [zgodnie z IEC 61508]
SIL 3
Wyświetlacz
Wyświetlacz
klawiatury
klawiatury
Zegara czasu rzeczywistego
✔
Napięcie zasilające [Us]
24 V DC
Osieciowanie
easyNet/easyLink
Schemat ideowy bezpieczeństwa/standardowy
✓/✓
Wskazówki
możliwość rozszerzenia: standardowe wejścia/wyjścia i standardowe systemy magistral
możliwość indywidualnego opisu laserowego za pomocą ES4-COMBINATION →#2011790
wejść (bezpieczeństwa)
14
Wyjścia (bezpieczne)
Przekaźnik 6A
4
Sygnał testowy
4
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581_x
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581_x
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
DopuszczeniaDopuszczenia
EAC
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
107.5 (6 JC) x 90 x 72 mm
Ciężar
0.38 kg
Montaż
Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaż na śruby z nóżkami aparatu ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Czasów
WejściaMaks. czas trwania zewnętrznych impulsów testowych
1 ms
Wyjście półprzewodnikoweImpuls wyłączenia
< 1 ms
Wyjście półprzewodnikoweOpóźnienie wyłączania
< 1 ms
Przekrój doprowadzeń
przewód pojedynczy
0.2/4 (AWG 22 - 12) mm2
Linka z tulejką
0.2/2.5 (AWG 22 - 12) mm2
Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0.8 x 3.5 mm
maks. moment dokręcenia
0.6 Nm
Klimatyczne warunki otoczenia
Robocza temperatura otoczenia
-25 do + 55
Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1
Ciepło zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło – stałe zgodnie z IEC 60068-2-78; - cyklicznie zgodnie z ICE 60068-2-30 °C
Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1
Ciepło zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło – stałe zgodnie z IEC 60068-2-78; - cyklicznie zgodnie z ICE 60068-2-30 °C
Obroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Wyświetlacz LCD (czytelniejszy)
0 - 55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +55 °C
względna wilgotność powietrza
5 - 95
zgodnie z IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
bez skraplania %
zgodnie z IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
bez skraplania %
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Mechaniczne warunki otoczenia
stopień ochrony
IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
Stała amplituda 0,15 mmstała amplituda
10 - 57 (0.15 mm) Hz
Stała amplituda 0,15 mmstałe przyspieszenie
57 - 150 (2g) Hz
Drgania [3,5 mm / 1 g]
zgodnie z IEC 60068-2-6 Hz
Wytrymałość udarowa mechaniczna
18 Wstrząsy
półsinusoidalny 15 g/11ms
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
półsinusoidalny 15 g/11ms
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przewracanie [Wysokość spadania]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
(IEC/EN 60068-2-31) mm
swobodne spadanie, w opakowaniu
0,3
(IEC/EN 61131-2) m
(IEC/EN 61131-2) m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
zgodnie z ICE 62061, zwiększone wymagania odnośnie EMC w funkcjach związanych bezpieczeństwem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/2
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)zastosowana norma
nach IEC/EN 61000-4-2
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)Przerwa powietrzna
15 kV
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)Wyładowanie stykowe
8 kV
Pola elektromagnetyczne (RFI)
30
zgodnie z IEC EN 61000-4-3 V/m
zgodnie z IEC EN 61000-4-3 V/m
Eliminacja zakłóceń
EN 55011 klasa B, EN 55022 klasa B
Burst Impulse
zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Przewody zasilające: 4
Przewody sygnałowe: 4 kV
Przewody zasilające: 4
Przewody sygnałowe: 4 kV
impulsy energetyczne (Surge)
2 kV (przewody zasilające symetryczne)
4 kV (wyjścia półprzewodnikowe symetryczne)
zgodnie z IEC 62061
4 kV (wyjścia półprzewodnikowe symetryczne)
zgodnie z IEC 62061
prąd źródłowy
20, zgodnie z IEC/EN 61000-4-6 V
Wytrzymałość izolacyjna
Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pełzających
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Wytrzymałość izolacyjna
EN 50178
Buferowanie zegara czasu rzeczywistego
① Czas buferowania (w godzinach) przy maksymalnie naładowanym superkondensatorze
② Czas pracy (w latach)
② Czas pracy (w latach)
Zegara czasu rzeczywistego
typ. ± 2 (± 0.5 h/rok) w zależności od temperatury otoczenia może wahać się do ± 5 s/dzień s/dzień
Dokładność
RozdzielczośćObszar „S”
50 ms
RozdzielczośćObszar „M:S”
1 s
RozdzielczośćObszar „H:M”
1 min
powtarzalność punktu łączenia
RozdzielczośćObszar „S”
50 ms
RozdzielczośćObszar „M:S”
1 s
RozdzielczośćObszar „H:M”
1 min
Pamięć remanencyjna
Cykle odczytu/zapisu (przynajmniej)
100000000000000 (1014)
Zasilanie
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Zakres dopuszczalny [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Tętnienia resztkowe
≦ 0 %
Prąd wejściowyprzy napięciu znamionowym
< 250 mA
Spadki napięć
≤ 10
(IEC/EN 61131-2) ms
(IEC/EN 61131-2) ms
Strata mocy
< 6 W
Izolacja galwaniczna
do wejść: nie
do wyjść: tak
do interfejsu programowania: nie
do easyLink: nie
do easyNet: tak
do wyjść: tak
do interfejsu programowania: nie
do easyLink: nie
do easyNet: tak
Sieć easyNet
Urządzenie
maksymalnie 8 Ilość
Szybkość transmisji danych/odległość
1000 kBit/s, 6 m
500 kBit/s, 25 m
250 kBit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 kBit/s, 300 m
20 kBit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
500 kBit/s, 25 m
250 kBit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 kBit/s, 300 m
20 kBit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
Izolacja galwanicznaRozłączenie galwaniczne między wejściami i wewnętrznym zasilaniem
tak
Izolacja galwaniczna
do zasilania: tak
do wejść: tak
do wyjść: tak
do interfejsu PC: tak
do karty pamięci: tak
do easyLink: nie
do easyNet: tak
do wejść: tak
do wyjść: tak
do interfejsu PC: tak
do karty pamięci: tak
do easyLink: nie
do easyNet: tak
Terminator magistrali
tak (pierwsze i ostatnie urządzenie)
Sposób podłączenia
RJ45, 8-stykowy
Wejścia cyfrowe 24-V-DC
Ilość
14
Wyświetlanie stanu
Wyświetlacz LCD
Izolacja galwaniczna
do zasilania: nie
pomiędzy cyfrowymi wejściami: nie
do wyjść: tak
do interfejsu: nie
do karty pamięci: nie
do easyLink: nie
do easyNet: tak
pomiędzy cyfrowymi wejściami: nie
do wyjść: tak
do interfejsu: nie
do karty pamięci: nie
do easyLink: nie
do easyNet: tak
Pomiar napięcia sygnału [Ue]
24 napięcie stałe, V
przy stanie „0” [Ue]
< 5 napięcie stałe, V
przy stanie „1” [Ue]
> 15,0 napięcie stałe, V
Prąd wejściowy przy stanie „1”IS1 do IS14
5,7 (przy 24 V DC) mA
Czas opóźnienia sprzętu od „0” do „1”
Zwłoka WŁ.: 24
Zwłoka WYŁ.: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (od IS3 do IS14)
Zwłoka WYŁ.: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (od IS3 do IS14)
Czas opóźnienia sprzętu od „1” do „0”
Zwłoka WŁ.: 24
Zwłoka WYŁ.: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (od IS3 do IS14)
Zwłoka WYŁ.: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (od IS3 do IS14)
Długość przewodu (bez ekranu)
100 m
Długość pojedynczego przewodu od wyjścia sygnału testowego do wejścia aparatu (z ekranem)
1000 m
Suma długości pojedynczych przewodów od wyjścia sygnału testowego do wejść aparatów (z ekranem)
3000 m
Maksymalna częstotliwość obrotów na wejściach aparatów IS1 i IS2, przy używaniu modułów funkcyjnych OM lub ZM
1000 Hz
Maksymalna częstotliwość załączania na wejściu (nie dotyczy IS1, IS2, w razie używania jednego z modułów funkcyjnych OM lub ZM)
900 cykle łączenia/godz.
Wyjścia sygnałów testowych
Ilość
4 (T1 do T4)
Napięcie
24 napięcie stałe, V
Izolacja galwaniczna
nie
Wyjścia przekaźnikowe
4
Wyjścia w grupach do
1
Poziom bezpieczeństwa
3 redundantne wyjścia przekaźnikowe, kontrola co 6 miesięcy
zgodnie z EN 50156
zgodnie z EN 50156
Zabezpieczenie przekaźnika wyjściowego
Bezpiecznik topikowy: 6 A gL/gG,
Wyłącznik ochronny o charakterystyce C: 4 A (dopuszczalny tylko przy 24V DC),
Prąd zwarciowy IK < 250 A
Wyłącznik ochronny o charakterystyce C: 4 A (dopuszczalny tylko przy 24V DC),
Prąd zwarciowy IK < 250 A
Izolacja galwaniczna
do zasilania: tak
do wejść: tak
pomiędzy cyfrowymi wejściami: tak
do interfejsu: tak
do easyNet: tak
do easyLink: tak
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178: 300 V AC
Izolacja podstawy: 600 V AC
do wejść: tak
pomiędzy cyfrowymi wejściami: tak
do interfejsu: tak
do easyNet: tak
do easyLink: tak
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178: 300 V AC
Izolacja podstawy: 600 V AC
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
10 x 106
Stykikonwencjonalny prąd termiczny [Ith]
6 A
StykiOdporność na udar napięciowy Uimp cewki zestyku
6 kV
StykiZnamionowe napięcie pracy [Ue]
250 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V AC
bezpieczne odłączenie między cewką a zestykiem
300
zgodnie z EN50178 V AC
zgodnie z EN50178 V AC
Zdolność łączeniowa
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 cykli łączeniowych (zgodnie z IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cykli łączeniowych (zgodnie z IEC 60947-5-1)
DC: B300 (zgodnie z UL 508)
AC: R300 (zgodnie z UL 508)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 cykli łączeniowych (zgodnie z IEC 60947-5-1)
DC: B300 (zgodnie z UL 508)
AC: R300 (zgodnie z UL 508)
Częstotliwość kluczowaniamechaniczne cykle łączenia
10 x 106
Częstotliwość kluczowaniaCzęstotliwość załączania
15 Hz
Wyjścia tranzystorowe
Tętnienia resztkowe
≦ 5 %
Wyświetlanie stanu wyjść
Wyświetlacz LCD
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
6 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Logic module (EC001417)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / Moduł logiczny (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Switching current
8
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
4
Liczba wejść cyfrowych
14
Liczba wyjść cyfrowych
4
With relay output
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
1
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
3
With optical interface
Nie
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Nie
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
Redundancy
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Basic device
Tak
Rozszerzalny
Tak
Expansion device
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Tak
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
108
Wysokość
90
Głębokość
72
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Krzywe charakterystyki
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center