Leveringsprogramma

Assortiment
Veiligheidsrelevant stuurrelais
Basisfunctie
easy800 met veiligheids functiebouwstenen
Kenmerken
Veiligheidsfunctie
Stil zetten in geval van nood
Beschermdeur
OSSD-ingang
BWS met muting-functie
Tweehandenschakeling
Maximaal toerentalbewaking
Stilstandsbewaking
Veilig tijdrelais
Bedrijfssoortenselectie
Bevestigingsschakelaar
Statusmelding
Display + toetsenbord
Breedte
107.5 mm
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Performance Level [conform EN ISO 13849-1]
PL e
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Categorie [conform EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Veiligheids integriteitsniveau Claim Limit [conform EN62061]
SILCL 3
Uitvalwaarschijnlijkheid per uur [PFHd]
4.26 x 10-10
Veiligheids integriteitsniveau [volgens IEC 61508]
SIL 3
Display
Display
Toetsenbord
real-time klok
Voedingsspanning [Us]
24 V DC
Netwerkopname
easyNet/easyLink
Veiligheids-/standaard schakelschema
✓/✓
Aanwijzingen
Uitbreidbaar: standaard in-/uitgangen en standaard bussystemen
Individuele laser-belettering met ES4-COMBINATION mogelijk →#2011790
Ingangen (veilig)
14
Uitgangen (veilig)
Relais 6A
4
Testsignaal
4

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
GoedkeuringenGoedkeuringen
EAC
afmetingen (B x H x D)
107,5 (6 TE) x 90 x 72 mm
Gewicht
0.38 kg
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm of schroefmontage met apparaatvoeten ZB4-101-GF1 (toebehoren)
Tijden
IngangenMax. duur externe testimpulsen
1 ms
Halfgeleider-uitgangUitschakeltestimpuls
< 1 ms
Halfgeleider-uitgangUitschakelvertraging
< 1 ms
Aansluitdiameters
Eenaderig
0.2 … 4 (AWG 22 … 12) mm2
Soepel met adereindhuls
0.2 … 2.5 (AWG 22 … 12) mm2
schroevendraaier
0.8 x 3.5 mm
max. aandraaimoment
0.6 Nm
Klimatologische omgevingscondities
bedrijfsomgevingstemperatuur
-25 … + 55
koude conform IEC 60068-2-1
warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte - constant, conform IEC 60068-2-78; - cyclisch, conform IEC 60068-2-30 °C
condensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
LCD-aanwijzing (altijd afleesbaar)
0 - 55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95
conform IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
niet condenserend %
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad
IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
constante amplitude 0.15 mmconstante amplitude
10 - 57 (0,15 mm) Hz
constante amplitude 0.15 mmconst. versnelling
57 - 150 (2g) Hz
Trillingen [3,5 mm / 1 g]
Volgens IEC 60068-2-6 Hz
Schokbestendigheid
18 schoken
Halfsinus 15 g/11ms
conform IEC 60068-2-27 g
Tuimelen [valhoogte]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
vrije val, verpakt
0,3
(IEC/EN 61131-2) m
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
conform ICE 62061, verhoogde vereisten EMC voor veiligheidsrelevante functies
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Elektrostatische ontlading (ESD)Gebruikte norm
nach IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatische ontlading (ESD)Luchtontlading
15 kV
Elektrostatische ontlading (ESD)Contactontlading
8 kV
Elektromagnetische velden (RFI)
30
conform IEC EN 61000-4-3 V/m
Radio-ontstoring
EN 55011 klasse B, EN 55022 klasse B
Burst
conform IEC/EN 61000-4-4
Voedingskabels: 4
Signaalkabels: 4 kV
energierijke pulsen (surge)
2 kV (voedingskabels symmetrisch)
4 kV (halfgeleider-uitgangen symmetrisch)
volgens IEC 62061
Instraling
20, conform IEC/EN 61000-4-6 V
Isolatievastheid
norm lucht- en kruipwegen
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Isolatievastheid
EN 50178
Buffering real-time klok
Buffering real-time klok
252U067
① Buffertijd (uren) bij volledig geladen supercondensator
② bedrijfsduur (jaar)
nauwkeurigheid real-time klok
Typ. ± 2 (± 0,5 h/jaar) kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur tot max. ± 5 s/dag afwijken S/dag
Nauwkeurigheid
Resolutiebereik "S"
50 ms
Resolutiebereik "M:S"
1 s
Resolutiebereik "H:M"
1 min
herhalingsnauwkeurigheid
Resolutiebereik "S"
50 ms
Resolutiebereik "M:S"
1 s
Resolutiebereik "H:M"
1 min
Remanent geheugen
Lees-/schrijfcycli (minimaal)
100000000000000 (1014)
Voedingsspanning
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
24 DC (-15/+20 %) V
Toegestaan bereik [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
restrimpelspanning
≦ 0 %
Ingangsstroom
< 250 mA
spanningsonderbrekingen
≤ 10
(IEC/EN 61131-2) ms
Verliesvermogen
< 6 W
Potentiaalscheiding
naar de de ingangen: nee
voor de uitgangen: ja
Naar PC-interface: nee
Naar easyLink: nee
naar de easyNet: ja
Netwerk easyNet
deelnemers
max. 8 aantal
Overdrachtssnelheid/afstand
1000 kBits/s, 6 m
500 kBits/s, 25 m
250 kBits/s, 40 m
125 kBits/s, 125 m
50 kBits/s, 300 m
20 kBits/s, 700 m
10 kBits/s, 1000 m
PotentiaalscheidingPotentiaalscheiding tussen ingangen en interne voedingsspanning
Ja
Potentiaalscheiding
voor voedingsspanning: ja
naar de de ingangen: ja
voor de uitgangen: ja
Naar PC-interface: ja
Naar geheugenkaart: ja
Naar easyLink: nee
Naar easyNet: ja
Busafsluiting
Ja (eerste en laatste deelnemer)
Aansluittechniek
RJ45, 8-polig
digitale ingangen 24 V DC
Aantal
14
Toestandsweergave
LC-display
Potentiaalscheiding
Voor voedingsspanning: nee
t.o.v. elkaar: nee
voor de uitgangen: ja
naar de interface: nee
naar de geheugenkaart: nee
naar de easyLink: nee
naar de easyNet: ja
Nominale signaalspanning [Ue ]
24 V DC
bij toestand "0" [Ue ]
< 5 V DC
bij toestand "1" [Ue ]
> 15,0 V DC
ingangsstroom bij toestand "1"IS1 - IS14
5,7 (bij 24 V DC) mA
Hardware-vertragingstijd van "0" naar "1"
Demping AAN: 24

demping UIT: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (IS3 tot IS14)
Hardware-vertragingstijd van "1" naar "0"
Demping AAN: 24

demping UIT: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (IS3 tot IS14)
kabellengte (niet afgeschermd)
100 m
Individuele kabellengte van testsignaaluitgang tot apparaatingang (afgeschermd)
1000 m
Som van de individuele kabellengtes van een testsignaaluitgang tot de apparaatingangen (afgeschermd)
3000 m
Maximale draaifrequentie bij de apparaatingangen IS1 en IS2, bij gebruik van de functiemodules OM of ZM
1000 Hz
Maximale schakelfrequentie bij de ingang (geldt niet voor IS1, IS2, wanneer een van de functiemodules OM of ZM wordt gebruikt)
900 Schakelingen/h
Testsignaaluitgangen•
Aantal
4 (T1 tot T4)
Spanning
24 V DC
Potentiaalscheiding
Nee
Relaisuitgangen
4
uitgangen in groepen voor
1
Veiligheidsniveau
3 redundante relaisuitgangen, 6 maanden testinterval
Conform EN 50156
Zekering van een uitgangsrelais
Schmeltzekering: 6 A gL/gG,

installatie-automaat met karakteristiek C: 4 A (alleen bij 24 V DC toegestaan),

kortsluitstroom IK < 250 A
Potentiaalscheiding
voor voedingsspanning: ja
naar de de ingangen: ja
t.o.v. elkaar: ja
naar de interface: ja
naar de easyNet: ja
naar de easyLink: ja
Zekere scheiding conform EN 50178: 300 V AC
Basisisolatie: 600 V AC
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
10 x 106
Stroombanentherm. nom. stroom [Ith ]
6 A
Stroombanennominale stootspanningsvastheid Uimp contact-spoel
6 kV
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
250 V AC
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
zekere scheiding tussen spoel en contact
300
conform EN50178 V AC
Schakelvermogen
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 schakelingen (conform IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 schakelingen (conform IEC 60947-5-1)
DC: B300 (conform UL 508)
AC: R300 (conformUL 508)
schakelfrequentiemechanische schakeling
10 x 106
schakelfrequentieschakelfrequentie
15 Hz
Transistoruitgangen
Restrimpelspanning
≦ 5 %
toestandsindicatie uitgangen
LC-display

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
6 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Logische module (EC001417)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / Logicamodule (pLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Schakelstroom
8 A
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
4
Aantal digitale ingangen
14
Aantal digitale uitgangen
4
Met relaisuitgang
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
3
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Redundantiemogelijkheid
Ja
Met display
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Basisapparaat
Ja
Uitbreidbaar
Ja
Uitbreidingsapparaat
Nee
Met tijdschakelklok
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
SIL conform IEC 61508
3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
108 mm
Hoogte
90 mm
Diepte
72 mm

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

252X011