Leveringsprogram

Sortiment
Sikkerhetsrettede styringsreléer
Grunnfunksjon
easy800 med sikkerhetsfunksjonskomponenter
Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner
Stopp i tilfelle en nødssituasjon
Beskyttelsesdør
OSSD-inngang
BWS med mute-funksjon
Tohåndskobling
Overvåking av høyeste turtall
Stillstands-overvåking
Sikkert tidsrelé
Valg av driftsform
Godkjennelsesbryter
Tilbakeføringskrets
Display + Tastatur
Byggebredde
107.5 mm
Sikkerhetstekniske parametereVerdier iht. EN ISO 13849-1Performance Level [iht. EN ISO 13849-1]
PL e
Sikkerhetstekniske parametereVerdier iht. EN ISO 13849-1Kategori [iht. EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Sikkerhets-integritetsnivå Claim Limit [etter EN 62061]
SILCL 3
Probability of failure per hour [PFHd]
4.26 x 10-10
Sikkerhets-integritetsnivå [etter IEC 61508]
SIL 3
display
display
Tastatur
Sanntidsklokke
Forsyningsspenning [Us]
24 V DC
Nettverkskobling
easyNet/easyLink
Sikkerhets-/standard-koblingsskjema
✓/✓
Merknader
kan utvides: Standard inn-/utganger og standard bussystemer
individuell laserinskripsjon mulig med ES4-COMBINATION →#2011790
Innganger (sikre)
14
Utganger (sikre)
Relé 6A
4
Testsignal
4

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN ISO 13849-1
EN 50156-1, EN 50156-2
EN 50178
EN 50581_x
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61508
IEC 62061
GodkjenningerGodkjenninger
EAC
Dimensjoner (B x H x D)
107.5 (6 DE) x 90 x 72 mm
Vekt
0.38 kg
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 (35mm) eller skruefeste med apparatføtter ZB4-101-GF1 (tilleggsutstyr)
Tider
InngangerMaks. varighet ekstern testimpuls
1 ms
HalvlederutgangUtkoblingstestimpuls
< 1 ms
HalvlederutgangUtkoblingsforsinkelse
< 1 ms
Klemmekapasitet
entrådet
0.2/4 (AWG 22 - 12) mm2
fintrådet med klemring
0.2/2.5 (AWG 22 - 12) mm2
Flat skrutrekker
0.8 x 3.5 mm
maks. tiltrekkingsmoment
0.6 Nm
Klimatiske miljøbetingelser
Omgivelsestemperatur ved drift
-25 til + 55
Kulde etter IEC 60068-2-1
Varme etter IEC 60068-2-2
Fuktig varme - konstant, etter IEC 60068-2-78; - syklisk etter ICE 60068-2-30 °C
Kondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
LCD-visning (sikker lesbar)
0 - 55 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +55 °C
relativ luftfuktighet
5 - 95
etter IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
ikke-kondenserende %
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsklasse
IP20 (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
konstant amplitude 0,15 mmkonstant amplitude
10 - 57 (0.15 mm) Hz
konstant amplitude 0,15 mmkonstant akselerasjon
57 - 150 (2g) Hz
Svingninger [3,5 mm / 1 g]
etter IEC 60068-2-6 Hz
Motstand mot mekanisk støt
18 støt
Halvsinus 15 g/11ms
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Fall [Fallhøyde]
50
(IEC/EN 60068-2-31) mm
fritt fall, emballert
0,3
(IEC/EN 61131-2) m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
etter IEC 62061, forhøyede krav til EMC for sikkerhetsrelevante funksjoner
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/2
Elektrostatisk utladning (ESD)standard som er brukt
nach IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatisk utladning (ESD)Luftutlading
15 kV
Elektrostatisk utladning (ESD)Kontaktutlading
8 kV
Elektromagnetiske felt (RFI)
30
etter IEC EN 61000-4-3 V/m
Radiostøydemping
EN 55011 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Støtpulser
etter IEC/EN 61000-4-4
Forsyningskabler: 4
Signalledninger: 4 kV
strømpulser (surge)
2 kV (Forsyningskabler symmetrisk)
4 kV (halvlederutganger symmetrisk)
etter IEC 62061
Utstrålt
20, etter IEC/EN 61000-4-6 V
Isolasjonsmotstand
Måling av luft og krypstrekninger
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142, EN 60664-1:2003
Isolasjonsmotstand
EN 50178
Bufring av sanntidsklokken
Bufring av sanntidsklokken
252U067
① Buffertid (timer) ved fulladet superkondensator
② Levetid (år)
Sanntidsklokkens nøyaktighet
typ. ± 2 (± 0,5 h/år) kan variere inntil ± 5 s/dag avhengig av omgivelsestemperaturen s/dag
Nøyaktighet
KontrastOmråde „S”
50 ms
KontrastOmråde „M:S”
1 s
KontrastOmråde „H:M”
1 min
repetisjonsnøyaktighet
KontrastOmråde „S”
50 ms
KontrastOmråde „M:S”
1 s
KontrastOmråde „H:M”
1 min
Fast minne
Lese-/skrivesykluser (minst)
100000000000000 (1014)
Spenningsforsyning
Måledriftsspenning [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Tillatt område [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Restrippel
≦ 0 %
Inngangsstrømved nominell spenning
< 250 mA
Spenningsfall
≤ 10
(IEC/EN 61131-2) ms
Varmetap
< 6 W
Potensialskille
til inngangene: nei
til utgangene: ja
til programmeringsgrensenitt: nei
til easyLink: nei
til easyNet: ja
Nettverk easyNet
Deltaker
maksimal 8 Antall
Dataoverføringshastighet/avstand
1000 kBit/s, 6 m
500 kBit/s, 25 m
250 kBit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 kBit/s, 300 m
20 kBit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
PotensialskillePotensialskille mellom innganger og intern spenningsforsyning
ja
Potensialskille
til spenningsforsyning: ja
til inngangene: ja
til utgangene: ja
til PC-grensesnitt: ja
til minnekort: ja
til easyLink: nei
til easyNet: ja
Busterminering
ja (første og siste deltaker)
Tilkoblingsteknikk
RJ45, 8-polet
Digital innganger, 24 V DC
Antall
14
Tilstandsvisning
LCD-Display
Potensialskille
til spenningsforsyning: nei
mot hverandre: nei
til utgangene: ja
til grensesnitt: nei
til minnekort: nei
til easyLink: nei
til easyNet: ja
Nominell signalspenning [Ue]
24 V DC
ved tilstand „0” [Ue]
< 5 V DC
ved tilstand „1” [Ue]
> 15,0 V DC
Inngangsstrøm ved tilstand „1“IS1 ved IS14
5,7 (ved 24 V DC) mA
Maskinvare-forsinkelsestidfra "0" til "1"
Debounce PÅ: 24

Debounce AV: 0,06 (IS1, IS2), 0,17 (IS3 til IS14)
Maskinvare-forsinkelsestidfra "1" til "0"
Debounce PÅ: 24

Debounce AV: 0,08 (IS1, IS2), 0,22 (IS3 til IS14)
Ledningslengde uskjermet
100 m
Ekneltledningslengde fra testsignal-utgang til apparatets inngang (skjermet)
1000 m
Summen av lengden på enkeltlederne fra en testsignalutgang til apparat-inngangen (skjermet)
3000 m
Maksimal dreiefrekvens på apparatinngangene IS1 og IS2, ved bruk av fuksjonskomponentene OM eller ZM
1000 Hz
Maksimal bryterfrekvens på inngangen (gjelder ikke for IS1, IS2, når en av fuksjonskomponentene OM eller ZM brukes)
900 Bryteroperasjoner/h
Testsignalutganger
Antall
4 (T1 til T4)
Spenning
24 V DC
galvanisk skille
nei
Relé-utganger
4
Utganger i grupper på
1
Sikkerhetsnivå
3 redundante reléutganger, 6 måneders testintervall
etter EN 50156
Sikring av et utgangserelé
Smeltesikring: 6 A gL/gG,

Automatisk kretsbryter med karakteristikk C: 4 A (bare tillatt ved 24V DC),

Kortslutningsstrøm IK < 250 A
Potensialskille
til spenningsforsyning: ja
til inngangene: ja
mot hverandre: ja
til grensesnitt: ja
til easyNet: ja
til easyLink: ja
Sikker frakobling etter EN 50178: 300 V AC
Basisisolasjon: 600 V AC
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Strømbanerkonvensjonell termisk strøm [Ith]
6 A
StrømbanerNominell spenningspulsmotstand Uimp kontaktspole
6 kV
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
250 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V AC
sikker frakobling mellom spole og kontakt
300
etter EN 50178 V AC
Avbruddskapasitet
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 bryteroperasjoner (etter IEC 60947-5-1)
AC-15, 230 V AC, 3 A: 80000 bryteroperasjoner (etter IEC 60947-5-1)
DC: B300 (etter UL 508)
AC: R300 (etter UL 508)
Bryterfrekvensmekaniske bryteroperasjoner
10 x 106
BryterfrekvensBryterfrekvens
15 Hz
Transistorutganger
Restrippel
≦ 5 %
Tilstandsvisning for utgangene
LCD-Display
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
6 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Logikkmodul (EC001417)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / Logic module (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8
Type matespenning
DC
Brytestrøm
8
Antall analoge innganger
0
Antall analoge utganger
4
Antall digitale innganger
14
Antall digitale utganger
4
Med reléutgang
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
3
Optisk grensesnitt
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Redundansevne
Ja
Med display
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Grunnapparat
Ja
Utbyggbar
Ja
Utvidelsesenhet
Nei
Med tidsur
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Ja
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
SIL iflg. IEC 61508
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Level e
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
108
Høyde
90
Dybde
72

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.20.4-04; CSA-22.2 No. 142-MI1987; CE marking
UL File No.
CSA report applies to both US and Canada
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-81; 2252-01
North America Certification
CSA certified, certified by CSA for use in the US
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Dimensjoner

252X011